Homologación
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 4, anchura: 65,2 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 5, anchura: 73,4 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 6, anchura: 81,5 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 7, anchura: 89,7 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 8, anchura: 97,8 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 9, anchura: 106 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 10, anchura: 114,1 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 11, anchura: 122,3 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 13, anchura: 138,6 mm, color: gris
Conector de comprobación, configuración libre, con empuñadura giratoria, número de polos: 12, anchura: 130,4 mm, color: gris
"$pageName" en