Lista de productos clavijas de prueba según VDE

Filtro

26 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de comprobación - FTPR-2/A7 - 3069484

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A7, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/A14 - 3069487

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE A14, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B7 - 3069485

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B7, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B14 - 3069488

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B14, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/B19 - 3069490

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo B19, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/C14 - 3069489

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C14, número de polos: 14, anchura: 146,7 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/C19 - 3069491

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo C19, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/D19 - 3069492

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo D19, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/E7 - 3069486

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo E7, número de polos: 7, anchura: 71 mm, color: gris

Precio cliente:

Conector de comprobación - FTPR-2/F19 - 3069493

Conector de comprobación, con empuñadura giratoria y codificación VDE tipo F19, número de polos: 19, anchura: 187,5 mm, color: gris

Precio cliente:
26 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380