Lista de productos regletas de clavijas de prueba

Filtro

11 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/3+1 - 3069047

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 8, número de polos: 4, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 65,8 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 - 3069048

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 74 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 10, número de polos: 5, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 - 3069051

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 90,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V AC/DC, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 14, número de polos: 7, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 139,5 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/7+1 - 3069065

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 16, número de polos: 8, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 99 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/8+1 - 3069064

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 18, número de polos: 9, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 107 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/9+1 - 1029711

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 20, número de polos: 10, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 115 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/10+1 - 1029712

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 22, número de polos: 11, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 123 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:

Regleta de clavijas de prueba - UTWE 6/11+1 - 1029713

Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, número de conexiones: 24, número de polos: 12, sección: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, anchura: 131 mm, altura: 81 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje en pared

Precio cliente:
11 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380