Homologación
Tipo de carril portante
Corriente asignada
Sección mínima (rígido)
Tensión asignada
Color
Sección máxima (flexible)
Sección mínima (flexible)
Sección máxima (rígido)
Número de conexiones
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: azul, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: blanco, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrump. para circ. medida, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: rojo, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 2, sección: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, anchura: 6,2 mm, altura: 48,8 mm, color: gris, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne de paso, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
Borne interrump. para circ. medida, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, anchura: 8,2 mm, color: gris
"$pageName" en