El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Máquinas pelacables y de crimpado - Dos funciones en un equipo

Máquinas pelacables y de crimpado

Dos funciones en un equipo: con la máquina pelacables y de crimpado podrá pelar y crimpar conductores de forma rápida y segura en una sola operación. La compacta máquina pelacables y de crimpado CF 3000 prepara punteras en material en cinta. Utilice las robustas herramientas automáticas CF 1000 para el procesamiento en serie. Con las máquinas pelacables y de crimpado tan solo necesitará dos segundos para confeccionar conductores.

Sus ventajas

  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug and Play
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los subprocesos coordinados
  • Cambio rápido de sección gracias al diseño modular
  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo con Crimphandy gracias a la concentración de los pasos de trabajo y al manejo más sencillo
Máquina pelacables y de crimpado portátil CF 3000

Máquina pelacables y de crimpado CF 3000 Compactas y portátiles para material en tiras

Para el uso móvil puede usar la máquina pelacables y de crimpado CF 3000 compacta. Con este equipo podrá procesar punteras aisladas en formato de tira en un rango de sección de 0,25 a 2,5 mm² con rapidez y seguridad. En una sola operación, el conductor se pela y luego se crimpa con una puntera.

La máquina automática puede adaptarse a varias secciones en menos de un minuto. La máquina pelacables y de crimpado CF 3000 también puede utilizarse en puestos de trabajo cambiantes gracias a un diseño compacto y ligero.

Máquina pelacables y de crimpado CF 1000 para procesamiento en serie

Máquina pelacables y de crimpado CF 1000 Robusta y fija para mercancía a granel

Para el procesamiento en serie de conductores con punteras aisladas en el rango de sección de hasta 10 mm², utilice la estable y robusta máquina pelacables y de crimpado CF 1000.

En una sola operación, el conductor se pela y luego se crimpa con una puntera. Estas máquinas automáticas permiten procesar hasta 1200 conductores por hora. Gracias al diseño modular, se logra un rápido reequipamiento para distintas secciones. El contador integrado proporciona una visión general de las cantidades.

Pelado y crimpado en dos segundos con la máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil Pelado y crimpado en menos de dos segundos

El procesamiento de conductores tradicional incluye dos pasos de trabajo, dos herramientas y conlleva mucho tiempo. Nuestra máquina pelacables y de crimpado portátil, la Crimphandy, revoluciona este proceso: una sola herramienta, un solo paso de trabajo y un ahorro de tiempo de hasta el 75 %.

La máquina pelacables y de crimpado portátil es un equipo manual para el pelado de conductores y el crimpado de punteras en una sola operación para la que se precisan menos de dos segundos. Las funciones de control automáticas garantizan unos resultados de crimpado de alta calidad constantes.

Se procesa un conductor con la máquina pelacables y de crimpado portátil
La máquina pelacables y de crimpado portátil muestra el mensaje de error mediante un LED
Se ha retirado la batería de la máquina pelacables y de crimpado portátil
Las punteras aisladas en rojo se encuentran en el cargador abierto de la máquina pelacables y de crimpado portátil
Máquina pelacables y de crimpado portátil con recipiente colector de restos de aislamiento
Corte de conductores con la CRIMPHANDY CUTTER
Se procesa un conductor con la máquina pelacables y de crimpado portátil

La función pelacables y de crimpado automática simplifica el uso del equipo: basta con introducir conductores sin procesar, pelar automáticamente, crimpar y listo.

La máquina pelacables y de crimpado portátil indica su estado de funcionamiento claramente en todo momento mediante los LED de colores. Los elementos de mando solo están disponibles para la conexión, la desconexión y la reinicialización del equipo.

La máquina pelacables y de crimpado portátil muestra el mensaje de error mediante un LED

La máquina pelacables y de crimpado portátil está provista de una tecnología de sensores capacitivos que detecta las secciones de cable introducidas. Se detecta automáticamente un conductor que no sea adecuado y se evita un crimpado erróneo de forma segura. El error se indica a través de un LED.
Así se garantizan crimpados de alta calidad. El crimpado cuadrado se puede utilizar para todos los puntos de embornaje y cajas de bornas. Las fuerzas de extracción superan las condiciones exigidas por las normas.

Se ha retirado la batería de la máquina pelacables y de crimpado portátil

Los trabajos dentro o en el armario de control no deben verse obstruidos por cables de equipos o mangueras. La máquina pelacables y de crimpado portátil dispone de una batería de polímero de iones de litio potente y fácilmente intercambiable para realizar hasta 2000 crimpados. De esta manera, el equipo manual portátil está listo para funcionar durante varios días. El cargador rápido suministrado carga la batería hasta su plena capacidad en tan solo una hora.

Las punteras aisladas en rojo se encuentran en el cargador abierto de la máquina pelacables y de crimpado portátil

La máquina pelacables y de crimpado portátil posee un cargador integrado para punteras en forma de estrías. Mediante la alimentación automática pueden crimparse muchos conductores consecutivamente sin interrupción.

Máquina pelacables y de crimpado portátil con recipiente colector de restos de aislamiento

La máquina pelacables y de crimpado portátil dispone de un recipiente colector fácilmente extraíble para restos de aislamiento. Esto garantiza un entorno de trabajo limpio. Así, el equipo puede utilizarse dentro de un armario de control.

Corte de conductores con la CRIMPHANDY CUTTER

Con CRIMPHANDY CUTTER podrá cortar conductores a la longitud de 0,5 a 1,5 mm² de forma cómoda y correcta. El montaje de la práctica cuchilla se realiza directamente en la Crimphandy de forma rápida y sencilla.

Procesamiento de conductores rápido con Crimphandy

Con nuestra Crimphandy, se beneficiará de la movilidad de una herramienta manual con la eficacia de una herramienta automática.
Encontrará instrucciones paso a paso para la puesta en servicio y el funcionamiento de la máquina pelacables y de crimpado portátil en nuestro tutorial de vídeo.