Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 salidas de relé seguras, apto para la conexión de HTL, TTL o codificadores Sen/Cos, así como detectores de proximidad, borna push-in enchufable, ancho: 22,5 mm
Controladores de velocidad y de parada
Las velocidades demasiado elevadas conllevan peligros para las personas y la máquina. Los controladores de velocidad compactos y los controladores de parada PSRmotion supervisan piezas giratorias y las desconectan en caso de emergencia de forma segura. Los equipos de conmutación son compatibles con todos los tipos de sensores habituales y se pueden configurar y poner en marcha de forma particularmente rápida mediante los pulsadores en el producto.
Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de parada sin sensores en motores trifásicos y monofásicos hasta SIL 3, categoría 3, PL e, evaluación de dos canales de la tensión de remanencia de motores de corriente alterna, trifásica y continua, borna de tornillo enchufable, anchura: 12,5 mm
Dispositivo de conmutación de seguridad para control de velocidad o de parada hasta SIL 3, categoría 4, PL e, adecuado para conectar dos detectores de proximidad, borna push-in enchufable, anchura: 17,5 mm
Dispositivo de conmutación de seguridad para control de velocidad y de parada hasta SIL 3, categoría 4, PL e, adecuado para conectar dos detectores de proximidad, borna de tornillo enchufable, anchura: 17,5 mm
Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de parada sin sensores en motores trifásicos y monofásicos hasta SIL 3, categoría 3, PL e, evaluación de dos canales de la tensión de remanencia de motores de corriente alterna, trifásica y continua, borna push-in enchufable, anchura: 12,5 mm
Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de velocidad y del rango de velocidad hasta SIL 3, categoría 4, PL e, evaluación de dos canales del campo de giro de motores de corriente alterna y trifásicos, borna de tornillo enchufable, anchura: 12,5 mm
Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 salidas de relé seguras, apto para la conexión de HTL, TTL o codificadores Sen/Cos, así como detectores de proximidad, borna de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm
Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de velocidad y del rango de velocidad hasta SIL 3, categoría 4, PL e, evaluación de dos canales del campo de giro de motores de corriente alterna y trifásicos, borna push-in enchufable, anchura: 12,5 mm
Módulo de memoria multifuncional para el sistema INTERFACE; para almacenar la configuración y realizar copias de seguridad de la misma fácilmente.
Adaptador para cables para controlador de velocidad PSR (PSR-RSM4 y PSR-MM30), 15/8 polos, longitud de cable de 2,5 m, para sistema de control: Parker Drives
Nuevos productos
Controladores de velocidad y de parada
Monitorización de movimientos segura
El controlador de velocidad y de parada seguro PSR-MM20 es un relé de seguridad para monitorizar el movimiento. El PSR-MM20 detecta el exceso de velocidad o la parada de piezas giratorias en instalaciones y máquinas.
Características principales
- Conexión de dos detectores de proximidad PNP de 3 hilos
- Monitorización de los umbrales de velocidad parametrizables
- Ajuste flexible de la frecuencia hasta 31,5 Hz (en pasos de 0,5 Hz) o hasta 315 Hz (en pasos de 5 Hz)
- Salida analógica (0-10 V) para monitorizar los valores de velocidad
- 17,5 mm de anchura
Sus ventajas
- Monitorización de movimientos segura hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según EN IEC 62061
- Configuración sencilla y sin software directamente en el equipo
- Compatible con detectores de proximidad PNP de 3 hilos y con detectores de proximidad Push-Pull de Pulsotronic para cumplir con especial facilidad los requisitos de señalización de sensores
Controlador de velocidad y de parada PSRmotion
Monitorización de movimientos compacta sin necesidad de sensores adicionales
El controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35 monitoriza de forma fiable las velocidades y, por tanto, protege contra movimientos peligrosos. Basándose en la medición del campo de rotación del accionamiento, las funciones de seguridad integradas STO (Safe Torque Off), SLS (Safely Limited Speed), SSM (Safe Speed Monitor) y SSR (Safe Speed Range) se implementan de forma fiable hasta SIL 3 o PL e.
Con el controlador de parada PSR-MM25 se monitoriza la parada de la máquina sin sensores adicionales y, p. ej., se acciona un dispositivo de bloqueo. Para detectar la parada se evalúa la tensión inducida en un bobinado del motor.
- Anchura 12,5 mm
- Monitorización de movimientos segura hasta SIL 3/PL e
- Salidas de relé de guías forzadas
Controladores de velocidad y de parada para la supervisión segura de movimientos
Control de velocidad y de parada en un equipo
Con el controlador de velocidad y de parada combinado PSR-MM30 se pueden controlar hasta tres modos operativos diferentes. Gracias al procedimiento de medición fiable, PSR-MM30 ofrece una alta disponibilidad de la planta.
- Anchura total de 22,5 mm
- Compatible con los encoders de seguridad modernos hasta el nivel de integridad de seguridad SIL 3
- Registro de movimientos mediante el encoder o el detector de proximidad
- Salidas de relé de conducción forzada, salidas de señal parametrizables
- Monitorización en tiempo real con el software PSRmotion
- Puesta en servicio con conexión USB
- Compatible con el interruptor de seguridad PSRswitch gracias al control de la puerta de protección integrado
- Hasta PL e y SIL 3
Software PSRmotion para controladores de velocidad y de parada
Monitorización en tiempo real con el software PSRmotion
Con el software PSRmotion, nuestros controladores de velocidad y de parada se pueden poner en servicio, parametrizar y monitorizar cómodamente.
En el servicio de medición en tiempo real puede visualizar los movimientos registrados en su máquina.
Puede descargar el software basado en Windows de forma gratuita. La adaptación del software se realiza con una interfaz USB.