Homologación
Longitud de transmisión
Tipo de conexión
Interfaz de red
Medio de transmisión
Longitud de onda
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 hasta 115,2 kBit/s, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces RS-232 de hasta 115,2 kbits/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) hasta 500 kBit/s, codificación NRZ, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de polímeros/PCF
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) hasta 500 kBit/s, codificación NRZ, equipo terminal con interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de polímeros/PCF
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) hasta 500 kBit/s, codificación NRZ, acoplador T con dos interfaces de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, Modbus ... ) hasta 500 kBit/s, codificación NRZ, equipo terminal con interfaz de fibra óptica (BFOC), 850 nm, para cables PCF/de fibra de vidrio (multimodo)
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para interfaces de 4 hilos RS-422/RS-485/INTERBUS hasta 2 MBit/s, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
"$pageName" en