Homologación
Tipo de cable
Longitud de cable
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 1 en el cable.
Apantallamiento
Aquí selecciona la construcción de la conexión enchufable 2 en el cable.
Material de moleteado
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M8, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M8, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión acodado M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, amarillo, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 10 m
Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, amarillo, apantallado, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M8, longitud de cable: 5 m
"$pageName" en