Homologación
Memoria de trabajo
Índice de protección
Rugged-Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 640 x 480 píxel(es) (VGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 14,5 cm/5,7" (analógica-resistiva (GFG)), 640 x 480 píxeles (VGA), índice de protección: IP65 (frontal), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.
Rugged-Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 17,8 cm/7" (analógica-resistiva (GFG)), 800 x 480 píxeles (WVGA), índice de protección: IP65 (frontal), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.
Rugged-Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 30,7 cm/12,1" (analógica-resistiva (GFG)), 800 x 600 píxeles (SVGA), índice de protección: IP65 (frontal), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario Visu+.
Rugged-Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil robusto con pantalla TFT de 38,1 cm/15"(analógica-resistiva (GFG)), 1024 x 768 píxeles (XGA), índice de protección: IP65 (frontal), rango de temperatura ampliado, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 y software para usuario Visu+.
"$pageName" en