Lista de productos Radioline

Filtro

25 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Función

  • Otras opciones
    Cerrar

    Función



Módulo radio - RAD-2400-IFS - 2901541

Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en todo el mundo

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-868-IFS - 2904909

Radioline - transceptor de radio de 868 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 99 estaciones, alcance hasta 20 km (con buena visibilidad), uso en Europa

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-900-IFS - 2901540

Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en América del Norte

Precio cliente:

Módulo de comunicación - RAD-RS485-IFS - 2702184

Radioline: multiplexor multipunto RS-485, ampliable con módulos de E/S, utilizable como acoplador de bus Modbus/RTU o combinable con el sistema inalámbrico Radioline, hasta 99 estaciones, alcance hasta 1,2 km en cables de cobre propios de la empresa

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline: transceptor de radio de 2,4 GHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 5 km (con buena visibilidad), uso en Japón

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con interfaz RS-232/485, ampliable con módulos de E/S, conexión de antena RSMA (hembra), redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), uso en Australia

Precio cliente:

Módulo radio - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline: transceptor de radio de 900 MHz con seis canales de E/S integrados, carcasa NEMA 4X, conexión de antena N (conector hembra), antena omnidireccional, redes punto a punto, en estrella y enmalladas hasta 250 estaciones, alcance hasta 32 km (con buena visibilidad), para uso en América del Norte

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DAIO6-IFS - 2901533

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 2 entradas y salidas digitales (0 ... 250 V AC/DC) y 1 entrada analógica (0/4 ... 20 mA) y salida analógica (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-DI4-IFS - 2901535

Radioline: módulo de ampliación de E/S, 4 entradas digitales (0 ... 250 V AC/DC)

Precio cliente:

Módulo de ampliación de E/S - RAD-NAM4-IFS - 2316275

Módulo de ampliación de E/S Radioline, módulo de entrada digital NAMUR de 4 canales para el uso en sistemas de E/S Radioline y PROFIBUS PA MUX. Cumple la norma NAMUR EN 60947-5-6 paras sensores de proximidad y comunica con las estaciones de cabecera para sistemas Radioline y el FB-MUX/HS...PA a través del conector de bus para carril instalado en carril DIN. Este módulo dispone de una separación entre canales.

Precio cliente:
25 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380