El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Batería para SAI

Módulos de batería

Los módulos de batería son el complemento óptimo de nuestro sistema modular de los sistemas de alimentación ininterrumpida para la alimentación segura de su instalación. Los módulos de batería tienen distintas propiedades, como una elevada vida útil, tiempos buffer largos, la ausencia de mantenimiento o el uso a temperaturas ambiente extremas. Con una amplia selección siempre le ofreceremos la batería adecuada para sus requisitos.

Sus ventajas

  • Rápida instalación gracias a la detección automática de los módulos de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento
  • Máxima disponibilidad a través de una comunicación constante con QUINT UPS para una monitorización continua y una gestión inteligente
  • Vida útil extremadamente larga gracias a la característica de carga óptima según la tecnología y las condiciones ambientales
  • Disponibilidad inmediata, ya que todos los módulos de batería salen de nuestro almacén completamente cargados

Nuevos productos

Módulo de baterías de litio en carril DIN
Dos módulos de batería TRIO en el carril DIN
Batería potente, compuesta por dos módulos de batería grises
QUINT-HP-UPS para grandes cargas

Módulos de baterías de litio con tecnología IQ

Larga vida útil y largo tiempo buffer

Los módulos de baterías amplían la gama a 284 Wh y se caracterizan por su alta densidad de potencia y su bajo peso. Para una monitorización continua y la gestión inteligente se ofrece una comunicación permanente con el QUINT4 UPS.

Características principales

  • Tecnología de fosfato de hierro y litio
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +60 °C
  • Tiempo buffer: 1 A durante un máximo de 27 horas o de 40 A durante un máximo de 41 minutos con una vida útil de 10 años
  • 6 veces la estabilidad de ciclo en comparación con la tecnología AGM de plomo
  • Alta densidad de energía con bajo peso

Sus ventajas

  • Instalación rápida gracias a la detección automática del módulo de baterías y a la sustitución sin herramientas durante el funcionamiento
  • Gestión de baterías inteligente para una monitorización continua y una alta disponibilidad con QUINT4 UPS
  • Larga vida útil gracias a la característica de carga y a la estabilidad de ciclo óptimas
  • Solución compacta hasta 11 Ah en carril DIN gracias a la alta densidad energética

Módulos de batería TRIO para TRIO UPS

Módulos de batería para un manejo sencillo

Los nuevos módulos de batería TRIO están disponibles en cuatro capacidades de 1,2 a 12 Ah. La robusta carcasa metálica está equipada con cables y portafusibles para facilitar su manejo. Los módulos de baterías TRIO son el complemento perfecto para nuestra familia TRIO UPS.

Características principales

  • Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +50 °C
  • Vida útil a +20 °C: 6 años
  • Tiempos buffer: 1 A/11 h o 40 A/8 min

Sus ventajas

  • Tiempos buffer largos en condiciones normales
  • Cómodo montaje sobre carril DIN o en la pared gracias al diseño estandarizado de los módulos TRIO UPS
  • Completo paquete de homologaciones, compatible con TRIO UPS
  • Fácil manejo gracias a los cables y portafusibles preconfeccionados
  • Disponibilidad inmediata; todos los módulos de batería salen de nuestro almacén completamente cargados

Módulo de batería de plomo con tecnología IQ

Para disfrutar de tiempos buffer largos

El nuevo módulo de batería tiene una capacidad de 110 Ah. Para la monitorización continua y la gestión inteligente se ofrece una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática de la batería, es posible una instalación rápida.

Características principales

  • Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
  • Rango de temperatura: 0 °C ... +50 °C
  • Vida útil a +20 °C: 10 años
  • Tiempos buffer: 1 A/110 h o 40 A/130 min

Sus ventajas

  • Instalación rápida gracias a la detección automática del módulo de batería y a la sustitución sin herramientas durante el funcionamiento
  • Disponibilidad particularmente elevada a través de una comunicación constante con el QUINT UPS para una monitorización continua y una gestión inteligente
  • Vida útil muy larga gracias a la característica de carga optimizada
  • Disponibilidad inmediata, ya que todos los módulos de batería salen de nuestro almacén cargados de forma óptima

Seguir alimentando cargas AC sin red

Amortiguación de grandes cargas AC de hasta 5 kVA

Alimente cargas AC de forma fiable con el SAI QUINT-HP y el acumulador de energía adecuado para el montaje mural. El SAI proporciona en todo momento información sobre el estado de carga, el tiempo de autonomía restante y la vida útil del módulo de baterías. Todos los parámetros pueden consultarse a través del software.

Características principales

  • Topología online VFI-SS-111
  • Potencia: 1,5 kVA y 2,5 kVA
  • Ranura para tarjetas de comunicación
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +60 °C
  • Amplia señalización mediante LED y E/S digitales

Sus ventajas

  • Curva sinusoidal pura en funcionamiento normal y con batería
  • Conmutables en paralelo para aumentar la potencia, la redundancia o para un
    sistema 3 AC
  • Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
  • Plataforma de comunicación: Com.board con interfaz USB o serie
  • Diseño compacto gracias a la refrigeración activa
  • El pictograma LED ofrece una visión general sencilla del sistema

Baterías de SAI con tecnología de fosfato de hierro y litio

Módulos de batería de litio Baterías con tecnología de fosfato de hierro y litio

Las baterías de SAI con capacidades de hasta 284 Wh son el complemento perfecto para los módulos QUINT4 UPS.

  • Tiempo buffer para 1 A durante un máximo de 10 horas o de 40 A durante un máximo de 15 minutos con una vida útil de 10 años
  • 6 veces la estabilidad de ciclo de la tecnología AGM de plomo
  • Alta densidad de energía con bajo peso
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +60 °C
Batería de SAI con tecnología AGM de plomo

Módulos de batería PB Baterías con tecnología AGM de plomo

Las baterías de SAI con capacidades de 1,2 a 110 Ah son el complemento perfecto para los módulos QUINT UPS.

  • Tiempos buffer para 1 A durante un máximo de 110 horas o 40 A durante un máximo de 132 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 8 años
  • Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)
  • Rango de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulos de batería TRIO

Módulos de batería TRIO Baterías con tecnología AGM de plomo

Los módulos de batería con capacidades de 1,2 a 12 Ah son el complemento perfecto para los módulos TRIO UPS.

  • Tiempo buffer para 1 A durante un máximo de 11 horas o 40 A durante un máximo de 8 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 6 años
  • Rango de temperatura: -20 °C ... +50 °C
  • Fácil manejo gracias a los cables y portafusibles preconfeccionados
Batería de SAI con tecnología AGM de plomo puro

Módulos de batería VRLA/WTR Baterías con tecnología AGM de plomo puro

Las baterías de SAI con tecnología AGM de plomo puro son aptas para su uso en condiciones ambientales extremas.

  • Tiempos buffer máximos de 1 A durante un máximo de 26 horas o de 40 A durante un máximo de 29 minutos
  • Vida útil a +20 °C: 12 años
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C ... +60 °C
  • Larga vida útil gracias a su baja tasa de autodescarga
Acumuladores de energía con condensador

Acumuladores de energía con condensador

Los acumuladores de energía con condensador ofrecen la máxima vida útil. Sin necesidad de realizar ningún tipo de mantenimiento, funcionan durante más de 20 años y prestan más de 500 000 ciclos de carga.

  • Compensación de corrientes de carga de 20 A durante 30 s o hasta varios minutos
  • Condensadores de doble capa sin mantenimiento
  • Resistentes a temperaturas de -40 a +60 °C

Comparación de nuestros módulos de batería

Seleccione entre las diferentes unidades de acumulador.

UPS-BAT/LI...
UPS-BAT/VRLA-WTR...
UPS-BAT/PB...
UPS-BAT/LI...

UPS-BAT/VRLA-WTR...

UPS-BAT/PB...

Temperatura -10 °C ...+55 °C (carga) -20 °C ...+60 °C (descarga) -25 °C ...+60 °C (carga y descarga) 0 °C ...+40 °C (carga) -20 °C ...+50 °C (descarga)
Vida útil a +20 °C 10 años 12 años 6 / 8 / 10 años
Vida útil a +50 °C 2 años 1,5 años 1 año
Ciclos de carga al 80 % de profundidad de descarga 1600 400 250
Ciclos de carga al 50 % de profundidad de descarga 2200 650 450
Peso 680-380 g/Ah 820 g/Ah 1400-600 g/Ah
Soporte técnico
Tutoriales

En nuestros tutoriales encontrará instrucciones paso a paso para la puesta en servicio de su módulo de batería o para cambiar la batería.

Ir a los tutoriales
Un hombre mirando tutoriales en la pantalla