Homologación
Corriente nominal IN
Tensión nominal UN
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apto para HART.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de seguridad intrínseca de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente de 0(4)...20 mA, apta para HART.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos con potencial de referencia común, p. ej. ENTRADA/SALIDA digital.
Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART.
Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos con potencial de referencia común.
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 3 hilos flotante, apto para HART.
Set de módulos, para la supervisión óptica y la señal remota flotante de dispositivos de protección contra sobretensiones contiguos de la familia de productos TERMITRAB complete o CLIXTRAB. Apto para perfil de carril con conexión directa a tierra.
Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 2 hilos libre de potencial. Tensión nominal: 24 V DC
Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 2 hilos con potencial de referencia común. Tensión nominal: 24 V DC
Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 3 hilos flotante. Tensión nominal: 24 V DC
"$pageName" en