Lista de productos Aplicaciones con peligro de explosión

Filtro

34 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906824

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apto para HART.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-EX-24DC-UT-I - 1065312

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales de seguridad intrínseca de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente de 0(4)...20 mA, apta para HART.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906825

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos con potencial de referencia común, p. ej. ENTRADA/SALIDA digital.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I - 2906820

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos libre de potencial, p. ej., bucle de corriente 0(4) ... 20 mA, apta para HART.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6-2X1-M-EX-24DC-UT-I - 2906821

Protección contra sobretensiones con indicación de estado integrada y cuchilla seccionadora para un circuito de señal Ex i de 2 hilos con potencial de referencia común.

Precio cliente:

Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - 1064665

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 3 hilos flotante, apto para HART.

Precio cliente:

Juego de telecontrol - TTC-6-FMRS-UT - 2907810

Juego de módulos, para la supervisión óptica y la señal remota sin potencial de dispositivos de protección contra sobretensiones contiguos de la familia de productos TERMITRAB complete.

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-EX-24DC-I-P - 2907831

Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 2 hilos libre de potencial. Tensión nominal: 24 V DC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - TTC-6P-2X1-EX-24DC-I-P - 2907832

Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 2 hilos con potencial de referencia común. Tensión nominal: 24 V DC

Precio cliente:

Enchufe de protección contra sobretensiones - TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - 1064663

Protección enchufable contra sobretensiones con indicador de estado integrado en el módulo para un circuito de señales con seguridad intrínseca de 3 hilos flotante. Tensión nominal: 24 V DC

Precio cliente:
34 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380