El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Instalación de red: desde patch panel pasando por aislantes de red hasta módulos SFP

Instalación de red - desde patch panel pasando por separadores PoE y aislantes de red hasta módulos SFP

Instale toda su red usted mismo – nosotros estaremos encantados de ayudarle. Ya sea cobre, cable de fibra óptica o conectores de conexión rápida - Phoenix Contact le ofrece todos los componentes necesarios como patch panel, inyectores PoE, separadores PoE, aislantes y módulos de redundancia para la instalación flexible in situ.

Go to Product Detail Page for item 2891013
FL PSE 2TX - Módulo Ethernet
FL PSE 2TX - Módulo Ethernet
2891013

Módulo Power over Ethernet Factoryline (PSE) para la alimentación de energía Midspan según IEEE 802.3af, dos puertos de alimentación PoE, ninguna configuración requerida, funcionamiento posible con redes de 10 Mbits/s y de 100 Mbits/s

Go to Product Detail Page for item 2901643
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel
2901643

Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión por tornillo (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper

Go to Product Detail Page for item 2901642
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel
FL-PP-RJ45-SCC - Patch panel
2901642

Patch panel, un conector hembra RJ45 en 8 bornas de conexión de fuerza de resorte (disposición 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20, posibilidad de contacto de protección para carril DIN a través de jumper

Tres patch panels Ethernet sobre un carril DIN

Los patch panels permiten una conexión segura del armario de control en el campo

Patch panel Ethernet Conexión segura y rápida

Los patch panels Ethernet le permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. En el espacio de cableado oculto, la conexión IDC, push-in o por tornillo facilita la instalación del cable en campo.

La pantalla del cable se conecta de forma sencilla, rápida y sin herramientas, simultáneamente con descarga de tracción. Esto permite ahorrar mucho tiempo en la instalación.

Opcionalmente, estos módulos de interfaz están disponibles con protección contra sobretensiones y control de corriente de apantallamiento.

Inyectores Power over Ethernet: alimentación segura y fácil

Los inyectores Power over Ethernet alimentan su red de forma segura con datos y tensión

Inyectores PoE Alimentación segura y sencilla

Con los inyectores Power over Ethernet (PoE), los dispositivos Ethernet remotos, como las cámaras, pueden recibir datos y tensión a través de un cable común. La solución independiente compacta está disponible en diferentes clases de potencia hasta 60 vatios.

Además de los conectores hembra RJ45, los inyectores Power over Ethernet disponen de tecnologías de conexión alternativas para el cable de campo y de una protección contra sobretensiones integrada. Esta protege los equipos terminales conectados y aumenta la disponibilidad de la planta.

Separador Power over Ethernet FL PD 1001

El separador PoE separa la energía y los datos in situ

Separadores PoE Separación de datos y energía in situ

El separador ​Power​ over Ethernet le permite instalar también equipos terminales sin PoE de forma sencilla y económica en estaciones alejadas. En puntos de acceso WLAN o ​Bluetooth, sistemas de control, estaciones de E/S, etc. el separador PoE separa datos y energía in situ y los pone a disposición de forma individual. Aproveche las ventajas económicas y el cableado sencillo de una solución PoE, incluso para componentes de red sin PoE.

Aisladores de red para la separación galvánica de la red

Los aisladores de red protegen sus equipos terminales

Aisladores de red Ir a la separación galvánica de la red

Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.

Con la separación de alta calidad de hasta 4 kV protegerá sus equipos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.

Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con tecnología de conexión M12 y carcasa para montaje mural.

Módulos SFP: uso flexible de la tecnología de fibra óptica

Módulos SFP para la transmisión por fibra óptica flexible

Módulos SFP Uso flexible de la tecnología de fibra óptica

Con los módulos SFP (Small Form Pluggable) podrá utilizar de forma flexible los puertos SFP de sus switches Ethernet. No importa si necesita una transmisión monomodo o multimodo, Fast Ethernet o gigabit, Phoenix Contact le ofrece los módulos SFP adecuados para sus finalidades de uso:

  • Transmisión por cable de cobre y de fibra óptica (monomodo y multimodo)
  • Longitudes de transmisión de hasta 80 km
  • Transmisión de fibra única con tecnología WDM
  • 100 MBit/s y 1000 MBit/s
  • Uso en todos los switches con ranuras SFP de Phoenix Contact