Rotulación de bornas

Rotulación de bornas

La rotulación de bornas asegura una asignación clara durante el cableado en el armario de control. Así se evitan fallos en el montaje y en caso de mantenimiento y puesta a punto. El marcado de bornas se diferencia principalmente por el tipo de montaje: hay marcadores para ranuras para rótulos altas y planas, como material en tiras y como pines marcadores.

Go to Product Detail Page for item 0818137
UC-TMF 8 - Marcador para bornes
UC-TMF 8 - Marcador para bornes
0818137

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 7,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828744
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes
UCT-TMF 5 - Marcador para bornes
0828744

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 4,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0818069
UC-TM 10 - Marcador para bornes
UC-TM 10 - Marcador para bornes
0818069

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 48, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 9,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818085
UC-TM 6 - Marcador para bornes
UC-TM 6 - Marcador para bornes
0818085

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818153
UC-TMF 5 - Marcador para bornes
UC-TMF 5 - Marcador para bornes
0818153

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 96, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0818140
UC-TMF 6 - Marcador para bornes
UC-TMF 6 - Marcador para bornes
0818140

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 6,2 mm, Número de índices individuales: 80, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 5,6 mm

Go to Product Detail Page for item 0828734
UCT-TM 5 - Marcador para bornes
UCT-TM 5 - Marcador para bornes
0828734

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, Número de índices individuales: 72, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 4,6 mm

Sus ventajas

  • Rápido y cómodo mediante marcado de bornas prerotulados
  • Diseño personalizado con distintos sistemas de impresión
  • Cómodo: nuestro servicio de rotulación se puede encargar de la impresión
  • Todo de un mismo proveedor: rotulación también para bornas de otros fabricantes
Rotulación de bornas en distintos formatos: UCT, US, UM

Rotulación de bornas en distintos formatos: UCT, US, UM

Rotulación de bornas en armarios de control e instalaciones

¿Desea cablear regleteros de bornas rápidamente y sin errores? Para ello es imprescindible una rotulación de gran superficie e inequívoca de los puntos de embornaje. Esto se aplica especialmente en la puesta en servicio y el mantenimiento de armarios de control e instalaciones. Los marcados de bornas de Phoenix Contact se adaptan óptimamente a las bornas.

Según sus necesidades, le suministraremos los marcados de bornas rotulados o sin rotular, en forma de tarjetas, rollos o también como pliegos.

Impresión y aplicación en un solo paso
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de termotransferencia y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.

Más información
El sistema modular THERMOMARK E SERIES