Unidad de evaluación para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Posibilidad de conexión de hasta tres sensores de rayo ópticos.
Sensor de rayos óptico para sistema de monitorización en directo para el registro y la evaluación permanentes de descargas de rayo. Índice de protección IP67.
Cable de fibra óptica preconfeccionado, cable PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, caja metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 en BFOC(ST)/IP20, envoltura exterior PVC, sin halógenos, resistente al ozono y los rayos UV, para disposición fija en interiores, longitud variable
Módulo O/E para sistema de control a tiempo real para el registro y la valoración permanentes de descargas de rayo.
Adaptador para un montaje fácil y técnicamente correcto del sensor de rayos óptico para medir sobrecorrientes momentáneas de rayo en una pala del rotor de una instalación de energía eólica.
Adaptador mural universal para un montaje sencillo y técnicamente correcto de la unidad de evaluación LM-S directamente en la pared/sobre una placa de montaje.
"$pageName" en