Lista de productos Sistemas de rotulación láser

Filtro

2 resultados

Marcador láser - TOPMARK NEO - 1012015

Marcador láser, con manual de instrucciones, declaración de conformidad, placa adaptadora LS, cable de conexión a la red del tipo E y F, cable LAN, peso: 47 kg, anchura: 580 mm, altura: 615 mm

Precio cliente:

Marcador láser - TOPMARK NEO SET - 1012018

Máquina láser con instalación de aspiración con manual de instrucciones, declaración de conformidad, placa adaptadora LS, cable de conexión a la red: tipo E y F, cable LAN, cable D-SUB de 25 polos, manguera de aspiración, juego de boquillas para juntas y equipamiento de filtrado

Precio cliente:
2 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380