Lista de productos Sistema inalámbrico de E/S para el mercado norteamericano

Filtro

1 resultados

Módulo radio - RAD-ISM-900-SET-DC-UD-AU - 2867432

Sistema de transmisión unidireccional, inalámbrico de 900 MHz (Australia), compuesto por un emisor para exterior (transmitter, Tx) con alimentación de 9...30 V DC, un receptor para montaje sobre carriles (receiver, Rx) con alimentación de 12...30 V DC y antenas

Precio cliente:
1 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380