Homologación
Tipo de bloqueo
Material
Número de salidas de cable
Dirección de la salida de cables
Modelo de carcasa
Altura
Contacto crimpado, Contacto engastado, sección mín. de conductor: 0,14 mm², sección máx. de conductor: 1 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. para SET HC-MOT-AFL
Contacto crimpado, Contacto engastado, material carcasa: PA, sección mín. de conductor: 0,14 mm², sección máx. de conductor: 0,5 mm², Tipo de conexión: Conexión engastada, Tipo de contacto: Pin. para SET HC-MOT-AFL
Pinza de crimpado para contactos mecanizados, ajuste de sección universal, hasta 2,5 mm² como máximo, indicador digital con ancho de paso de 0,01 mm, bloqueo forzoso desbloqueable, incluida ayuda de posicionamiento
Conec. enchufable lado motor, carc. de metal empotr. CEM incl. inserto de contactos engast., c. junta de brida y tapa protec. pintada, sin contac. engast., carc. c. pasivado de capa gruesa apta p. pintura
Conector enchuf. de motor para accionamiento de conex. trifásica. Carcasa de metal de compatibilidad electromag. de canillas incl. inserto de contactos Push-in, con conexiones por tornillo (circuito de potencia y de mando). Con tapones ciegos en la conex. por tornillo del conducto de control. Circuito de mando de 4 polos. Con puente triangular de estrella. Con tapa protec. IP54.
"$pageName" en