Homologación
Transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida para transmitir señales de sensor de termorresistencia y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART(R) o 4 mA ... 20 mA, de libre configuración, con conexión por tornillo.
Transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida para transmitir hasta dos señales de sensor de termorresistencia y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART(R) o 4 mA ... 20 mA, de libre configuración, SIL2/3, conexión por tornillo.
El transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida transmite hasta dos señales de sensores de sensores RTD y TC así como transmisores de resistencia y tensión mediante comunicación HART o 4 ... 20 mA, configurable. SIL2/3
Unidad de visualización para la inserción directa en el transmisor de cabezal FA MCR-...
Carcasa de campo para el montaje de transmisores de cabezal con o sin unidad de visualización. Para la conexión directa en el proceso.
Cable de módem HART USB para la comunicación entre un PC y equipos HART, longitud del cable: 1 m.
Adaptador para carril para transductor de medida de cabezal. Adecuado para carriles de 35 mm según EN 60715.
Adaptador para programación con interfaz USB y puerto T, 2,4 m para programación de módulos FA MCR-..., MCR-...-LP-... y MCR-...-HT-...
"$pageName" en