Juego de herramientas

Juegos de herramientas

Con un juego de herramientas siempre tendrá a mano la herramienta adecuada para distintas tareas de trabajo. Así garantizará la claridad de sus herramientas para el empleo cómodo in situ. Componga su juego de herramientas personalizado como le convenga: elija la bolsa y equípela con la herramienta que desea.

Go to Product Detail Page for item 1200100
TOOL-WRAP-2 - Set de herramientas
TOOL-WRAP-2 - Set de herramientas
1200100

Bolsa para herramientas, equipada con: cortador de cables, herramienta pelacables para conductores estándar de 0,08 mm2 ... 16 mm2, herramienta para desaislar hasta Ø 40 mm, pinzas para punteras CRIMPFOX CENTRUS 6H para conductores de 0,14 mm2 ... 6 mm2, destornillador VDE, versión estrecha, ranura: 0,6x3,5/0,8x4,0/1,0x5,5, cruz: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Go to Product Detail Page for item 1202072
CRIMPSET 6 - Set de herramientas
CRIMPSET 6 - Set de herramientas
1202072

Caja de surtido, de metal, equipada con punteras según DIN 46228-4: 1990-09, cada una con 500 ud. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 ud. AI 2,5-8 BU, 200 ud. AI 4-10 GY, 100 ud. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6

Go to Product Detail Page for item 1212629
TOOL-CASE - Maleta para herramientas
TOOL-CASE - Maleta para herramientas
1212629

Maletín de herramientas, con cerradura y correa de transporte ajustable, equipado con: cortacables, alicates de corte lateral, microcortador, pelacables, pelamangueras, juego de herramientas de crimpado, alicates universales, tenazas de punta, alicates pico de loro, destornillador de punta plana y de estrella VDE, llave de armario control, comprobador de tensión, caja de punteras, cuchillas, cinta métrica, comprobador de continuidad, punta de trazar, juego de llaves de estrella, de boca fija e inglesa, llave Allen con mango en T, gafas de protección, martillo, juego de llave de carraca con 47 piezas, 1/4"

Sus ventajas

  • Almacenamiento ordenado gracias a las diferentes formas de los bolsillos
  • Larga duración gracias a los materiales de alta calidad
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Juego de herramientas en un cinturón

Juego de herramientas como bolsa de cinturón

Juego de herramientas: el acompañante ideal

Especialmente en las tareas in situ debe colocarse claramente la herramienta adecuada y estar a mano rápidamente. Phoenix Contact le ofrece juegos de herramientas en bolsas robustas y resistentes de distintos modelos:

  • bolsa enrollable
  • bandolera con compartimento para ordenador portátil y para documentos
  • riñonera
  • maletín

Las bolsas y los maletines están equipados con las herramientas para los distintos trabajos:

  • cortar
  • pelar
  • crimpar
  • probar y medir
  • atornillar
Juego de herramientas personalizable CUS

Juego de herramientas personalizable CUS

Juego de herramientas individual

Componga su juego de herramientas CUS según sus requisitos individuales:

  • Tiene a su disposición seis bolsas distintas adaptadas a posibilidades de uso típicas.
  • Solo tiene que seleccionar la bolsa que desee de la lista de productos y asignar las herramientas en la pestaña "Configuración".