Lista de productos Dispositivo manual de pelado y crimpado

Filtro

20 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Herramienta de crimpado, eléctrica - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Autómata manual móvil, funciona con batería, para el mecanizado de punteras de cinta de 1,5 mm² con extremo funcional, adecuado para cables de PVC aislados (H07V-K), incl. batería, cargador, cortacables CUTFOX 12, herramienta de servicio para solucionar fallos y una tira de punteras de 1,5 mm², embalado en un maletín robusto.

Precio cliente:

Herramienta de crimpado, eléctrica - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Autómata manual móvil, funciona con batería, para el mecanizado de punteras de cinta de 1,0 mm² con extremo funcional, adecuado para cables de PVC aislados (H05V-K), incl. batería, cargador, cortacables CUTFOX 12, herramienta de servicio para solucionar fallos y una tira de punteras de 1,0 mm², embalado en un maletín robusto.

Precio cliente:

Acumulador - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Batería de repuesto para CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Precio cliente:

Cargador - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Cargador de repuesto, para tensión de red de 100 V ... 240 V AC, tiempo de carga corto, resistente al cortocircuito e inversión de polaridad, indicación de estado

Precio cliente:

Puntera - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Punteras de cinta, 1,5 mm², longitud del casquillo 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color negro, equipado con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 casquillos por tira.

Precio cliente:

Herramienta - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Herramienta de servicio, para CF-CRIMPHANDY 1,0, para la eliminación de fallos

Precio cliente:

Herramienta - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Herramienta de servicio, para CF-CRIMPHANDY 1,5, para la eliminación de fallos

Precio cliente:

Pieza de recambio - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Chapa guía para residuos 1, para CF CRIMPHANDY 0,5/0,75/1,0/1,5

Precio cliente:

Pieza de recambio - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Chapa guía para residuos 2, para CF CRIMPHANDY 0,5

Precio cliente:

Pieza de recambio - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Chapa guía para residuos 2, para CF CRIMPHANDY 0,75

Precio cliente:
20 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380