Homologación
Resolución de pantalla
Memoria de datos
Tamaño de pantalla
Software de usuario
Índice de protección
Memoria de trabajo
Interfaz
Panel táctil con 25,7 cm/10,1"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 47,0 cm/18.5" TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 píxel(es) (HD), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 39,6 cm/15,6''-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 píxel(es) (HD), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A53, 4x 1.2 GHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Chromium Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 25.9 cm / 10.2" TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A9, 1 GHz, 1x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Yocto/Linux y software de usuario: Otter Browser. (sistema bus: sin)
"$pageName" en