Homologación
Software de usuario
Resolución de pantalla
Memoria de datos
Tamaño de pantalla
Índice de protección
Memoria de trabajo
Sistema operativo
Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 25.9 cm / 10.2" TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm9™ i.MX28, 454 MHz, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 6.0 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 16,7 millones de colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1280 x 800 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 39,6 cm/15,6''-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 47,0 cm/18.5" TFT-pantalla (proyectivo-capacitivo (PCAP)), 1366 x 768 píxel(es) (WXGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 10,92 cm / 4,3"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 480 x 272 píxel(es) (WQVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 14,5 cm / TFT de 5,7"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: Visu+ / AX OPC Server. (sistema bus: sin)
"$pageName" en