Homologación
Memoria de datos
Tamaño de pantalla
Software de usuario
Memoria de trabajo
Procesador
Sistema operativo
Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 30,7 cm / 12,1"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 262144 colores, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 y software de usuario: IniNet Browser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con pantalla TFT de 8,9 cm (3,5") apta para gráficos, 320 x 240 píxeles, 1 Ethernet, 2 USB y micronavegador integrado
Panel táctil con pantalla TFT de 14,5 cm (5,7") apta para gráficos, 320 x 240 píxeles, 1 Ethernet, 2 USB y micronavegador integrado
Panel táctil con 17,8 cm / 7"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 22,9 cm / 9"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 480 píxel(es) (WVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 26,4 cm / TFT de 10,4"-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 800 x 600 píxel(es) (SVGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)
Panel táctil con 38,1 cm / 15"-TFT-pantalla (analógico-resistivo (poliéster)), 1024 x 768 píxel(es) (XGA), 65536 colores, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows CE 5.0 y software de usuario: MicroBrowser. (sistema bus: sin)
"$pageName" en