El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Indicadores de procesos para representar y supervisar señales de sensor analógicas

Indicadores de procesos

Los indicadores de procesos de la serie Field Analog permiten la supervisión y la visualización de señales analógicas y de temperatura, así como su control mediante entradas y salidas digitales y analógicas, también en la zona Ex. Los productos pueden adquirirse para el montaje en el armario de control o para la instalación descentralizada directamente en el campo. Aproveche las ventajas de una configuración sencilla, una fácil lectura y homologaciones internacionales.

Sus ventajas

  • Fácil configuración de los indicadores de procesos, opcionalmente mediante teclado frontal o con software FDT/DTM
  • Todo de un vistazo: indicación de valores, gráfico de barras o denominación de puntos de medición, así como cambio de color en caso de fallo
  • Instalación sencilla gracias a las dimensiones de la carcasa normalizadas y a las bornas de conexión enchufables
  • Transmisión y visualización digital de datos de proceso con variantes de pantalla aptas para HART®
  • Uso internacional gracias a las homologaciones UL y CSA
  • También para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: variantes con homologación ATEX, CSA y FM

Visión general de indicadores de procesos

Indicador de procesos multifuncional con pantalla iluminada
Indicadores de procesos alimentados en bucle de salida en caja de campo
Indicador LED de 7 segmentos con dígitos rojos sobre fondo negro
Indicador de procesos multifuncional con pantalla iluminada

Nuestros indicadores de procesos multifuncionales con entrada universal para corriente, tensión y señales de RTD, TC y transmisores de resistencia. Los valores actuales de proceso se pueden leer fácilmente en las pantallas retroiluminadas de cinco dígitos. Al mismo tiempo, el gráfico de barras le ofrece una rápida visión general. También puede reconocer rápidamente a mayor distancia los estados de alarma gracias al cambio de color de la pantalla a rojo.

Indicadores de procesos alimentados en bucle de salida en caja de campo

Los indicadores de procesos alimentados en bucle de salida le muestran las señales de 4 ... 20 mA y las señales HART®. A través de HART® se asignan hasta cuatro valores de medición alternos de un sensor. Benefíciese de la baja caída de tensión, inferior a un voltio (<1,9 V HART®), cuando se utiliza en aplicaciones Ex, en las que normalmente solo se dispone de una tensión limitada.

Indicador LED de 7 segmentos con dígitos rojos sobre fondo negro

Los indicadores de procesos compactos le ofrecen una monitorización rentable de las señales de corriente y tensión estándar, así como de las señales de frecuencia e impulsos. Además, el generador de valor nominal para señales estándar le ayuda a integrar fácilmente en el proceso señales estándar o una secuencia de señales con control de tiempo y libremente programable de 0 ... 12 V o 0 ... 24 mA.

Registro de valores límite con indicadores de procesos Field Analog multifuncionales

Topología: registro de valores límite con indicadores de procesos Field Analog multifuncionales

Los indicadores de procesos multifuncionales FA MCR(-EX)-D-TUI-UI-2REL-UP son especialmente adecuados como Limit Switches para la monitorización de valores límite. Los productos registran continuamente los valores del proceso y conmutan las salidas de relé en cuanto se supera o no se alcanza el valor límite establecido.

Ejemplo de control de temperatura de un medio bombeado:
En el caso de las bombas, resulta útil la monitorización del líquido bombeado. Así se evita la sobrecarga del accionamiento. Si el punto de fluidez del medio bombeado está por encima de la temperatura ambiente, el control de temperatura del medio retrasa la puesta en marcha de la bomba hasta que la viscosidad del medio permita el funcionamiento. En el proceso, las señales de temperatura se monitorizan continuamente y se controlan mediante el indicador de procesos de manera que no sobrepasen ni caigan por debajo de los límites ajustados.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"