Todos los convertidores de temperatura Field Analog son transmisores de 2 hilos. No necesita una fuente de alimentación independiente, ya que los productos se alimentan con tensión directamente a través de la línea de medición de 4 mA ... 20 mA. Esto ahorra un trabajo adicional de cableado.
Transmisor de cabezal alimentado en bucle de salida para transmitir hasta 2 señales de sensor desde sensores RTD y TC, así como transmisores de resistencia y tensión mediante 4 mA ... 20 mA. HART, Configuración estándar, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo