Seleccione la caja adecuada para su aplicación de entre el amplio programa de productos. Si lo desea, podemos suministrarle dimensiones o tratamientos de la superficie personalizados. La entrega se realiza para la aplicación en la zona Ex con la homologación correspondiente de componentes según ATEX e IECEx.
Caja de conexión, con 6 bornes de 2,5 mm2 en la tecnología push-in, material: ABS, gris, 85 mm x 83 mm x 60 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada