Lista de productos Carcasas vacías Ex con tapa

Filtro

24 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Caja de bornes - E PX A 75X80X56 - 0899300

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 80 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X80X75 - 0899301

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 80 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X110X56 - 0899302

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 110 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X110X75 - 0899303

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 110 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X160X56 - 0899304

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 160 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X160X75 - 0899305

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 160 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X190X56 - 0899306

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 190 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X190X75 - 0899307

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 190 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X230X56 - 0899308

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 230 mm x 56 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - E PX A 75X230X75 - 0899309

Caja de bornes, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 75 mm x 230 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:
24 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380