Lista de productos Carcasas vacías Ex octogonales

Filtro

4 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Caja de bornes - O PX A 81X81X75 - 0899327

Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 81 mm x 81 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - O PX A 121X121X75 - 0899328

Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 121 mm x 121 mm x 75 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - O PX A 161X161X93 - 0899329

Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 161 mm x 161 mm x 93 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:

Caja de bornes - O PX A 200X200X125 - 0899330

Caja de bornes, octogonal, material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, con suplemento de grafito, negro, 200 mm x 200 mm x 125 mm, tipo de cierre: Tapa atornillada

Precio cliente:
4 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380