Lista de productos Prensaestopas EVO

Filtro

60 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

Prensaestopas - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para carcasas serie B, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M32, diámetro de cable 11 ... 21 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas B, tamaño M40, diámetro de cable 19 ... 28 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 ... 13 mm.

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de cajas D, tamaño M25, diámetro de cable 9 ... 17 mm.

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

Prensaestopas CEM EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M20, diámetro de cable: 9 ... 13 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M25, diámetro de cable 11-16 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M32, diámetro de cable 14-21 mm

Precio cliente:

Prensaestopas - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

Prensaestopas EMC EVO con cierre de bayoneta, serie B, tamaño M40, diámetro de cable 19-27 mm

Precio cliente:
60 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380