Seleccione productos con/sin indicación de estado para fines de diagnóstico
Aquí selecciona el tipo de señal que hay que enviar. PNP: U+ se conecta. NPN: U- se conecta.
Tipo de señal
Técnica de conexión del cable principal
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte enchufable Push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: No, Universal; conexión de cable principal: Conexión por resorte enchufable Push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión por resorte enchufable Push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,75 mm², número de puestos enchufables: 8, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: Sí, pnp; conexión de cable principal: Conexión por resorte enchufable Push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm²
"$pageName" en