Para fabricantes de aparatos
Color
Ancho
Rótulo para encajar, Estera, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 20 x 7 mm, Número de índices individuales: 24
Rótulo para encajar, Estera, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 10 x 8 mm, Número de índices individuales: 36
Rótulo para encajar, Estera, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en soporte para señalización, superficie útil: 10 x 7 mm, Número de índices individuales: 36
Rótulo de plástico, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 11 x 9 mm
Marcador de aparatos, rotulado, clase de montaje: pegado, superficie útil: 27 x 27 mm, Número de índices individuales: 1
Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, plata/negro, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: atornillar, remachar, superficie útil: 500 x 500 mm
Placa de grabado para aplicación exterior, Placa, conforme a requisitos cliente, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, superficie útil: 296 x 200 mm
Hoja de etiquetas de tejido, disponible: Codo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 15 x 9 mm, Número de índices individuales: 324
Hoja de etiquetas de tejido, disponible: Codo, amarillo, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 19 x 11 mm, Número de índices individuales: 198
Hoja de etiquetas de tejido, disponible: Codo, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, superficie útil: 20 mm x 8 mm, Número de índices individuales: 270
"$pageName" en