Engastador eléctrico universal para la recepción de matrices de los más diversos elementos de contacto
Engastador eléctrico universal para la recepción de matrices de los más diversos elementos de contacto
Accesorio para máquina pelacables y engarzador automático CF 1000, tazón alimentador para casquillos de 0,50 ... 1,5 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para contactos mecanizados con diámetro de vástago 2,5 y 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para contactos mecanizados de diámetro de vástago 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para punteras (A... y AI... ) 0,08 ... 6 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para punteras (A... y AI... ) 10,16 y 25 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para hembras de enchufe plano y conector plano (C-SCF... y C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para hembras de enchufe plano y conector plano (C-SCF... y C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²
Matriz para engarzador automático CF 500, para terminales de cable tubulares 0,1 ... 4 mm²
"$pageName" en