Homologación
Interfaz de red
Interfaz
Tipo de conexión
Medio de transmisión
Convertidor de fibra óptica, para la conversión de 100Base-T a fibra polimérica y PCF (660 nm), conexión de fibra óptica SC-RJ (estándar PROFINET), montable sobre carril, alimentación 24 V DC
Acoplador T Ethernet para conversión de 2x RJ45 a 2x SC-RJ fibra óptica, 660 nm, 100 m distancia con fibra HCS, para todas las estructuras de red, redundancia con RSTP + FRD, configuración con WBM, IGMP-Snooping, Multicast Filtering, VLAN, SNMP y Port Mirroring integrado.
Adaptador fibra óptica (aparato de repuesto A), para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex), conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm). Set de aparatos necesario para el servicio (modelo A y modelo B).
Adaptador fibra óptica (aparato de repuesto B), para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex), conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm). Set de aparatos necesario para el servicio (modelo A y modelo B).
Set de adaptador fibra óptica, provisto de aparatos modelo A y aparatos modelo B, para la transmisión dúplex de 10/100Base-T(X) a fibra de vidrio Simplex individual con tecnología WDM (Wavelength Division Multiplex). Conexión SC Simplex de fibra óptica (1550/1310 nm)
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica B-FOC (ST®) (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio multimodo (50/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC
Convertidor de fibra óptica con conexión para fibra óptica SC dúplex (1300 nm), para la conversión de 10/100Base-T(X) en fibra de vidrio unimodo (9/125 μm). Autonegociación y función auto-MDI(X). Amplio diagnóstico de enlace . Montable en carril, abastecimiento 18 ... 30 V DC
GW EIP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en un protocolo EtherNet/IP™. Comprende una conexión RJ45 y una conexión D-SUB-9.
GW EIP/ASCII... convierte cadenas serie de caracteres RAW o ASCII en EtherNet/IP. Comprende una conexión RJ45 y dos conexiones D-SUB-9.
"$pageName" en