Conectores y cables

Conectores

Amplia variedad de conectores: desde versátiles conectores circulares (M5 a M58) hasta conectores para datos, acumuladores de energía y fotovoltaica, pasando por conectores industriales de alta resistencia. La gama de conectores de Phoenix Contact ofrece soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Se complementa con sistemas de conectores específicos para aplicaciones, así como cables y líneas confeccionables y prefabricados.

Sus ventajas

  • Múltiples opciones de aplicación gracias a numerosos diseños y sistemas modulares
  • Alta fiabilidad gracias a una calidad extraordinaria y muchos años de conocimientos especializados
  • Soluciones de conexión innovadoras y con ahorro de tiempo para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Elevada flexibilidad gracias a adaptaciones específicas para el cliente
  • Ayuda de diseño competente
Una persona en el configurador para conectores industriales de la serie HEAVYCON

Configuradores

El conector a medida en pocos clics: cree su variante de producto gracias a nuestros intuitivos configuradores.

Nuevos productos

Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Conectores HEAVYCON para centros de datos
Distribuidores de energía de la serie PRC 20
Conectores para equipos M12 acodados para THR
Latiguillos RJ45 de colores
Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos
Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados
Conectores con protección contra polaridad inversa de la serie BPC
Empalmador de cables enchufable HEAVYCON CME
Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Módulo de insertos de contactos con función para conectores industriales
Insertos de contactos para tareas de comprobación en instalaciones de conmutación de media tensión
Módulo de insertos de contactos para aplicaciones de alta corriente
Insertos de contactos modulares para la transmisión de datos
Conectores para instalaciones QPD STAS 3
Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet
Prensaestopas múltiples para conectores industriales HEAVYCON EVO
Insertos de contactos para conectores HEAVYCON D7
Conectores DC de la serie ArcZero
Conectores M12 Push-Pull confeccionables
Cables de instalación IPD confeccionados

Módulos de insertos de contactos de potencia HEAVYCON

Cableado personalizado de aplicaciones de alta corriente

Con los módulos de insertos de contactos para conectores industriales HEAVYCON, podrá transmitir de forma fiable corrientes de hasta 300 A. Combinándolos con otros módulos de transmisión de señales, datos y energía en una misma carcasa, podrá crear su propia interfaz personalizada.

Características principales

  • Módulos con conexión crimpada de hasta 95 mm²
  • Módulos con conexión push-in hasta 16 mm²
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos HEAVYCON
  • Tensión y corriente nominal: hasta 1000 V y 300 A
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Bloqueo y desbloqueo innovadores de los contactos crimpados sin herramientas
  • Interfaz modular altamente compacta gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa
  • Cableado rápido y seguro, incluso en espacios estrechos o en estado montado
  • Conexión sencilla y sin herramientas de conductores de hasta 16 mm² con Push-in Technology
  • Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

Conectores HEAVYCON para centros de datos

Potentes, compactos y eficientemente energéticos

Los conectores industriales HEAVYCON para centros de datos optimizan la distribución de energía desde la PDU hasta el rack IT. Estos conectores industriales compactos ofrecen una transmisión de energía robusta hasta 70 A. Las menores resistencias de paso reducen la necesidad de energía y la generación de calor.

Características principales

  • Corriente / tensión nominal: 70 A / 690 V
  • Número de polos: 4 + PE
  • Sección de cable: 6 mm² ... 25 mm² / 10 AWG ... 4 AWG
  • Conexión crimpada
  • Montaje con bloqueo click-in
  • Prensaestopas M32 o M50 integrado, con o sin descarga de tracción
  • Índice de protección IP66

Sus ventajas

  • Cableado que ahorra espacio gracias a su diseño más compacto
  • Tiempo de instalación reducido gracias a una instalación sencilla y sin herramientas con bloqueo mediante clic
  • Reducción de los costes de las piezas con los insertos de contactos de polos fijos
  • Óptima transmisión de potencia y ahorro de energía de hasta el 60 % gracias a la menor resistencia de paso de los contactos crimpados
  • Reducción de la necesidad de refrigeración gracias a una menor generación de calor

Distribuidores de energía enchufables hasta 20 A

Confeccionados para una instalación rápida

El distribuidor de energía ya confeccionado permite una instalación sencilla y rápida con los conectores de la serie PRC 20. El distribuidor preconfigurado está disponible en 16 variantes y puede instalarse fácilmente mediante Plug and Play.

Características principales

  • Tensión nominal: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Corriente nominal: 20 A
  • Índice de protección hasta IP69
  • Categoría de resistencia a impactos: IK08 (-25 °C)
  • 2 a 5 polos
  • Codificación: mecánica y por colores
  • Número de entradas: 1
  • Número de salidas: 2

Sus ventajas

  • Poco esfuerzo de instalación en la obra gracias a Plug and Play
  • Menos errores de cableado gracias al control del 100 % en la producción
  • Bloqueo con posibilidad de soltarse manualmente o con herramienta para más flexibilidad in situ
  • "Plug and forget" mediante el uso de materiales probados
  • Uso seguro incluso en condiciones ambientales extremas

Conector para equipos M12 acodado para THR

Aumenta la eficacia en la producción

El conector acodado de 90° en M12 está diseñado para la producción automatizada y permite procesos de montaje eficientes. Gracias a su diseño acodado, el nuevo conector puede colocarse de forma flexible en la placa de circuito impreso, por lo que también puede utilizarse en espacios reducidos.

Características principales

  • Diseño acodado
  • Para el proceso de soldadura por reflujo (THR)
  • Tensiones hasta 250 V
  • Corrientes hasta 4 A
  • Disponible en las codificaciones A y D
  • 4, 5 y 8 polos
  • Versión no apantallada
  • Cara enchufable invertida

Sus ventajas

  • Adecuado para Pick and Place: el equipamiento automatizado en la placa de circuito impreso ayuda a aumentar la eficiencia en la producción
  • Diseño optimizado: centro de gravedad desplazado y, por tanto, apoyo "sin fuerza" sobre la placa de circuito impreso sin ganchos de sujeción
  • Flexible: fácil colocación y alineación en la placa de circuito impreso incluso en espacios reducidos
  • Modular: compatible con las cajas THR disponibles

Latiguillos RJ45 de colores

Para aplicaciones en el armario de control

Phoenix Contact amplía su programa con latiguillos de colores de la serie RJ45 BUILDING. Los nuevos cables en los ocho colores blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro le ofrecen alternativas de color para las aplicaciones CAT6A.

Características principales

  • Colores: blanco, naranja, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro
  • Transmisión de datos hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de longitud de 0,3 a 50 m
  • Protección del gancho a presión integrada

Sus ventajas

  • Perfectos para aplicaciones industriales protegidas, de oficinas y de edificios (p. ej., en armarios de control)
  • Homologaciones en todo el mundo gracias a CE, UL, WEEE y EAC
  • Conexión y desconexión seguras mediante una protección fiable del gancho de sujeción
  • Transmisión de datos de alta velocidad de futuro garantizado con hasta 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propiedades CEM ideales gracias al apantallamiento de 360º

Conectores de polos de batería para acumuladores domésticos

Conexión del inversor con protección contra polaridad inversa

Los nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos son especialmente adecuados para su uso en inversores de baterías. Los conectores DC con protección contra polaridad inversa evitan errores en la conexión a la tecnología de conexión fotovoltaica convencional, así como un cortocircuito de los polos de batería.

Características principales

  • Corriente nominal hasta 60 A
  • Tensión nominal: 1500 V DC
  • Sección de cable: 6 mm² … 16 mm²
  • Índice de protección: IP66 / 68 (2 m / 2 h)
  • Ciclos de conexión: 100

Sus ventajas

  • Tecnología de conexión estable a largo plazo mediante contactos plateados
  • Sin posibilidad de conexión incorrecta: conexión de la batería con protección contra polaridad inversa gracias a la codificación mecánica
  • Montaje seguro: polos de batería protegidos contra contactos accidentales incluso sin conexión
  • Distintos colores: identificación sencilla de los polos de batería

Conectores RJ45 para placa de circuito impreso filtrados

Aptos para soldadura por ola THT y soldadura por reflujo

Los nuevos conectores RJ45 para placa de circuito impreso con transmisor integrado son aptos para procesos de fabricación de soldadura por ola y reflujo. Amplían la cartera existente con variantes RJ45 filtradas en diseño industrial para aplicaciones de hasta 1 GBit/s.

Características principales

  • Conectores para placa de circuito impreso de puerto único de 90°- y 180°
  • Para la fabricación de soldadura por ola y por reflujo
  • Opcionalmente con LED y resorte de pantalla
  • Variantes de filtrado para todas las aplicaciones Ethernet habituales
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s
  • Diseño industrial robusto

Sus ventajas

  • Proceso de diseño Ethernet simplificado gracias al filtrado integrado
  • Reducción de la complejidad de las placas de circuito impreso y minimización de los riesgos CEM
  • Procesamiento automatizado gracias a la capacidad de soldadura por reflujo
  • Variante óptima para cada aplicación gracias a la gran diversidad de productos
  • Preparados para campos de aplicación exigentes gracias al diseño industrial

Conectores de polos de batería

Conexiones seguras para sistemas de acumuladores de energía

El conector con protección contra polaridad inversa de la serie BPC es ideal para su uso en acumuladores de energía. Gracias a su capacidad de giro, sus contactos a prueba de contacto y su codificación mecánica, el conector unipolar ofrece una flexibilidad y una seguridad especialmente elevadas a la hora de conectar módulos de baterías.

Características principales

  • Corriente nominal hasta 400 A
  • Tensión nominal: 1500 V
  • Sección de cable: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grado de polución 2
  • Índice de protección IP65 / IP67
  • Ciclos de conexión >100
  • Codificación mecánica y por colores
  • Clase de inflamabilidad V0 según UL 94

Sus ventajas

  • Conexión sin fallos gracias a la codificación mecánica y por colores
  • Instalación fiable gracias a la estanqueidad y los contactos a prueba de contacto
  • Transmisión de potencia constante gracias a su alta resistencia a los impactos y las vibraciones
  • Flexibilidad gracias a la capacidad de giro de 360° y a los distintos tipos de conexión
  • Cumplimiento de todas las normas pertinentes sobre acumuladores de energía: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Empalmador de cables enchufable

Cableado sencillo en el armario de control

Los empalmadores de cables enchufables HEAVYCON CME ofrecen una mayor eficiencia en el cableado de armarios de control. Cableado de hasta 108 conductores directamente al empalmador de cables durante la fabricación de regleteros de bornas. Conecte cómodamente los mazos de cables en el armario de control simplemente enchufándolos.

Características principales

  • Número de polos 23+PE, 41+PE, 71+PE, 107+PE
  • 250 V, 10 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Conexión crimpada
  • Conexión protegida gracias al elemento de enclavamiento
  • Guía de contacto segura gracias a la estera de la tolva

Sus ventajas

  • Gran ahorro de tiempo y costes, ya que los regleteros de bornas se cablean directamente al conector durante la producción
  • Sustitución rápida de regleteros de bornas con solo aflojar los empalmadores de cables
  • Prevención de desconexión accidental gracias al elemento de enclavamiento
  • Se evitan los errores de contacto incluso con la inserción en ángulo centrando firmemente los contactos con esteras de la tolva

Módulos de insertos de contactos con función

Puenteado, desconexión y protección en campo

Los insertos de contactos modulares con foso puenteado y zona de interrupción para conectores industriales HEAVYCON ofrecen un alto grado de flexibilidad. Ejecute in situ la función del armario de control y realice directamente en la aplicación el puente de potencial o la protección por fusible de la potencia.

Características principales

  • Zona de interrupción multifuncional
  • Foso puenteado doble
  • Tecnología de conexión push-in
  • 5 polos
  • 400 V, 16 A
  • 0,14 mm² … 2,5 mm²
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos HEAVYCON
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio y reducción del cableado con superestructuras descentralizadas
  • Transmisión sencilla de la energía y protección de strings directamente en campo
  • Más flexibilidad: la zona de interrupción para cabezas portafusible, conectores de componentes y clavijas de interrupción
  • Conexión de conductores rápida y sin herramientas con Push-in Technology
  • Interfaz personalizada gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en un conector

Carcasa empotrada con rosca para atornillar

Montaje sencillo y rápido

Las carcasas empotradas HEAVYCON D7 con rosca para atornillar ahorran mucho tiempo de montaje. Se fijan cómodamente en recortes de pared redondos con una contratuerca M25 o M32 o se atornillan en motores y equipos con la rosca correspondiente.

Características principales

  • Carcasa de fundición de aluminio a presión y de plástico
  • Interfaz enchufable
  • Para recortes de pared M25 o M32
  • Tamaño D7
  • Construcción recta y acodada
  • Índice de protección IP66, IP67
  • Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Importante ahorro de tiempo gracias a una instalación sencilla y cómoda en el recorte de pared redondo
  • La alternativa enchufable al prensaestopas existente ofrece más flexibilidad para el cableado y el mantenimiento
  • Cableado con ahorro de espacio en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
  • La óptima protección IP y CEM garantiza el funcionamiento fiable y seguro de su instalación

Insertos de contactos para conectores industriales

Comprobación fiable de transformadores de corriente

Los insertos de contactos HEAVYCON TSC modulares y de polos fijos están diseñados para tareas de medición y comprobación en el ámbito de la tecnología de protección de instalaciones de conmutación de media tensión. Se fijan directamente al armario de control como conector de corta o larga duración con una alta protección IP.

Características principales

  • Variantes de polos fijos con tecnología de conexión por tornillo
  • Variantes modulares con tecnología de conexión push-in
  • Uso en carcasas de plástico y metal
  • Cortocircuito del transformador automático y adelantado

Sus ventajas

  • Comprobación fiable y duradera de transformadores de corriente gracias a las robustas carcasas de los conectores
  • Conexión de conductores sencilla y sin herramientas con Push-in Technology
  • Máxima seguridad gracias al cortocircuito del transformador automático y adelantado
  • Ahorro de espacio gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en un solo conector
  • Uso seguro con elevados requisitos de IP gracias a los índices de protección IP66, IP67 e IP69

Insertos de contactos para conectores industriales

Cableado personalizado de aplicaciones de alta corriente

Con los módulos de insertos de contactos para conectores industriales HEAVYCON, podrá transmitir de forma fiable corrientes de hasta 100 A. Combinándolos con otros módulos de transmisión de señales, datos y energía en una misma carcasa, podrá crear su propia interfaz personalizada.

Características principales

  • HC-M-01-PT con conexión push-in hasta 16 mm²
  • HC-M-01-CT con conexión crimpada con 35 mm²
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos HEAVYCON
  • Tensión y corriente nominales: 1000 V a 100 A
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +125 °C
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Conexión sencilla y sin herramientas de conductores de hasta 16 mm² con Push-in Technology
  • Interfaz modular altamente compacta gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa
  • Cableado rápido y seguro, incluso en espacios estrechos o en estado montado
  • Bloqueo y desbloqueo innovadores de los contactos crimpados sin herramientas
  • Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

Insertos de contactos para conectores industriales

Potente transmisión de datos

Los nuevos módulos de insertos de contactos HEAVYCON le ofrecen más opciones para una transmisión fiable de datos a alta velocidad. Las interfaces USB se integran directamente en el conector con latiguillos. Los módulos MBit y GBit de alto rendimiento admiten una amplia gama de cables.

Características principales

  • Amplia cobertura de diferentes latiguillos USB
  • El módulo MBit puede utilizarse con cables de 4 u 8 polos de 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Apantallamiento opcionalmente aislado o en potencial de tierra de protección
  • Aptos para todos los marcos para soporte de módulos
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Montaje sencillo con el innovador marco para soporte de módulos Snap-in
  • Compensación óptima de las tolerancias gracias a las interfaces USB con resorte
  • Los módulos Gigabit transmiten de forma rápida y segura datos para aplicaciones de alta velocidad
  • Interfaz personalizada compacta gracias a la combinación de distintos medios de transmisión en una carcasa
  • Los módulos y los marcos son compatibles con el estándar del mercado

Conectores para instalaciones QPD STAS 3

Conexión sencilla de persianas y toldos

Los conectores para instalaciones QPD STAK/STAS 3 confeccionables están especialmente diseñados para la conexión de motores de persianas, persianas enrollables y toldos. La instalación se realiza gracias a la conexión IDC en pocos pasos sin pelar ni atornillar.

Características principales

  • Tecnología de conexión rápida QUICKON (IDC)
  • 4 polos (3 polos + PE)
  • Tensión: 400 V
  • Corriente: 16 A
  • Índice de protección: IP54
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +100 °C

Sus ventajas

  • Ahorro de hasta el 80 % de tiempo al realizar las conexiones in situ
  • Confección sencilla y rápida sin herramienta especial
  • Alta fiabilidad gracias a las carcasas robustas y a prueba de vibraciones

Conectores M12 Push-Pull para aplicaciones Ethernet

Transmisión de datos sencilla y que ocupa poco espacio

Los conectores M12 Push-Pull confeccionables para aplicaciones Ethernet ofrecen una transmisión segura de datos a alta velocidad e impresionan por el espacio extremadamente reducido que ocupan. Gracias al bloqueo rápido, la instalación se realiza sin esfuerzo con solo conectarlos al equipo.

Características principales

  • Bloqueo interior Push-Pull
  • Conexión crimpada compacta
  • Codificación X para aplicaciones Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Sección de conexión: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Apantallamiento de 360°
  • Variante recta y acodada
  • Índice de protección: IP65, IP67

Sus ventajas

  • Fácil instalación: conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Gran ahorro de espacio: extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de cableado y a la elevada densidad de contactos
  • Uso seguro: conexión de pantalla de 360° fiable
  • Conexión robusta: aptos para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones
  • Alta seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Prensaestopas múltiples para conectores industriales HEAVYCON EVO

Máxima flexibilidad al realizar el cableado

Con los prensaestopas múltiples para conectores industriales HEAVYCON EVO, solo tendrá que introducir diferentes cables en su armario de control a través de una única interfaz enchufable. El montaje variable sin herramientas ahorra tiempo y ofrece un alto grado de flexibilidad.

Características principales

  • Adecuados para carcasas de plástico HEAVYCON EVO de la serie B
  • Posibles rangos de sujeción: 3 mm … 6 mm, 6 mm … 10 mm y 10 mm … 15 mm
  • Material de la conexión por tornillo: PA
  • Material de la junta de cable: TPE SEBS
  • Rango de temperatura: -40 °C … +100 °C
  • Índice de protección: IP65

Sus ventajas

  • Ahorre tiempo y dinero: montaje sencillo y sin herramientas del prensaestopas
  • Mayor flexibilidad: determine la dirección de salida de los cables directamente en el lugar de instalación y añada cómodamente cables posteriormente
  • Fácil manejo: los distintos cables se introducen sin esfuerzo a través de las membranas perforadas
  • Uso seguro y fiable: alto índice de protección gracias a la junta de membrana y a la retención con bridas

Insertos de contactos para conectores HEAVYCON D7

Transmisión compacta de potencia y señales

Con el conector HEAVYCON D7 puede transmitir señales y potencia incluso en espacios estrechos. Los nuevos insertos de contactos push-in en el número de polos 5(+PE) y los insertos de contactos de potencia en el número de polos 2(+PE) con hasta 40 A/830 V completan la gama de productos.

Características principales

  • Q05-I-PT con conexión push-in también para el contacto de tierra
  • Q02-I-AT con conexión por tornillo axial con rango de sección amplio
  • Rango de temperatura: -40 °C … +125 °C
  • Adecuados para carcasas de la serie D7 (plástico o metal)
  • Resistentes a vibraciones y golpes según DIN EN 61373

Sus ventajas

  • Fácil conexión sin herramientas con la Push-in Technology
  • Cableado rápido y seguro, incluso en espacios estrechos o en estado montado
  • Codificación rápida y rentable con perfiles de plástico
  • Compatibles en cuanto a la conexión con el estándar de mercado

Conectores DC con tecnología ArcZero

Conexión y desconexión seguras bajo carga

El conector DC puede enchufarse y desenchufarse con seguridad bajo carga. La tecnología ArcZero protege de forma fiable contra arcos eléctricos peligrosos. La inserción y extracción bajo carga permite la desconexión completa de los componentes seleccionados y garantiza así una alta disponibilidad de la planta.

Características principales

  • Secciones de conexión hasta 1,5 a 6 mm²
  • Tensión nominal 400 / 800 V DC
  • Corriente nominal 20 A
  • Hasta 1000 ciclos de conexión
  • Homologación VDE

Sus ventajas

  • Conexión y desconexión seguras bajo carga
  • Separación rápida de las conexiones aéreas
  • Ahorro de tiempo en el mantenimiento o la sustitución de los equipos conectados
  • Diseño robusto para exteriores también en condiciones extremas
  • Especialmente duraderos y rentables

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

Fácil conexión con la tecnología Push-Lock

Dos tecnologías punteras en un solo conector M12: los conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock permiten una cómoda conexión de conductores sin necesidad de herramientas y ofrecen una instalación segura con solo enchufarlos en el puerto del equipo.

Características principales

  • Instalación: bloqueo rápido Push-Pull
  • Tipo de conexión: tecnología de conexión Push-Lock
  • Conectores para datos: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), con codificación D, 4 polos, apantallados, rectos y acodados
  • Conectores para señales: con codificación A, 4 o 5 polos, apantallados y sin apantallar, rectos y acodados
  • Sección de conexión: 0,14 a 0,75 mm²
  • Rango de temperatura: -40 a +85 °C

Sus ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Con conectores en variantes macho y hembra podrá realizar conexiones aéreas
  • Conexión sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera
  • Conexión de conductores intuitiva mediante la codificación numérica y por colores de las palancas de contacto
  • Conexión PE estable a largo plazo y segura contra vibraciones y apantallamiento de 360º

Cables de instalación IPD confeccionados

Distribución de energía rápida y sencilla

Experimente una distribución de energía sencilla y sin herramientas con el sistema de instalación IPD. Los módulos de cables IPD confeccionados facilitan la instalación, especialmente en grandes proyectos de cableado, y permiten una rápida puesta en servicio.

Características principales

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensión/corrientes:
    3 polos: 450/500 V; hasta 16 A
    5 polos: 450/600 V; hasta 16 A
  • Conexión Push-Lock
  • Índice de protección: IP66, IP68
  • Longitud de cable: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes con conector macho en conector hembra o extremo de cable libre

Sus ventajas

  • Cómodo manejo incluso en zonas de difícil acceso
  • Instalación sencilla y segura gracias a la conexión enchufable con bloqueo rápido y codificación mecánica contra errores al enchufar
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP66 e IP68
  • Variantes personalizadas a partir del tamaño de lote 1 bajo demanda

Dos empleados visualizan el navegador de productos en una tablet; encima, se muestran varios productos

Navegador de productos Obtenga una visión general de nuestra amplia gama

Infórmese de forma rápida y clara sobre bornas para placa de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica para la conexión de equipos. El navegador de productos le ayudará a hacerlo dividiendo el programa en distintas gamas de productos.

Principales innovaciones


Nuestra cartera de productos


Conectores circulares para la transmisión de datos, señales y potencia

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares en múltiples tamaños. Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: la amplia gama ofrece soluciones óptimas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Innovadores conectores híbridos en M12 y M23
  • Conectores para señales de 3 a 19 polos en M5, M8, M12, M23 y 7/8"
  • Conectores para datos en M8 y M12 para tasas de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Conectores de potencia en M12 a M58 para corrientes hasta 16 A y tensiones hasta 690 V
Conectores para acumuladores de energía para conexión delantera o posterior

Conectores para acumuladores de energía

Con los conectores para baterías y los conectores para la conexión de barras colectoras podrá instalar los sistemas de acumuladores de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1500 V.

  • Conectores para la conexión delantera y posterior en acumuladores de energía
  • Tensión nominal hasta 1500 V DC o tensión del sistema hasta 1500 V
  • Secciones: 16 mm² ... 25 mm²
  • Corrientes nominales hasta 200 A
  • Índice de protección hasta IP65
Conectores para datos para altas velocidades de transmisión en la industria y numerosas aplicaciones de infraestructuras

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en la industria, en centros de cálculo o aplicaciones de infraestructuras, Phoenix Contact ofrece conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica. Se ofrecen conectores, patch cables y accesorios para todos los buses de campo y redes habituales.

  • Velocidades de transmisión hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cableado híbrido innovador
  • Patch panels y distribuidores de maniobra para montaje de 19"
Varios diseños de conectores industriales dispuestos de forma contigua

Conectores industriales

Los conectores industriales protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales, incluso en condiciones adversas. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas y estancos hasta el índice de protección IP69K.

  • Carcasa metálica conductiva con protección CEM
  • Carcasas aéreas y de soporte compatibles en cuanto al montaje y la enchufabilidad
  • Insertos de contactos de polos fijos y modulares con múltiples tecnologías de conexión
  • Superficies conductivas con protección CEM
Distintos conectores para instalaciones

Conectores para instalaciones

Nuestros conectores para instalaciones permiten una distribución de energía sencilla, flexible y segura. Las carcasas robustas y los altos índices de protección de hasta IP69K le permiten una transmisión segura de la potencia en zonas exteriores y húmedas. Las distintas tecnologías de conexión ofrecen la solución adecuada para cada aplicación.

  • Conectores para instalaciones IPD con conexión Push-Lock sin herramientas
  • Conectores para instalaciones QPD con conexión IDC rápida
  • Conectores para instalaciones PRC con conexión crimpada o por tornillo probada
  • Para corrientes hasta 40 A y tensiones hasta 690 V
  • Para cables de hasta 5 x 6 mm²
Varios conectores para fotovoltaica de distinto tipo contiguos para un uso versátil en instalaciones fotovoltaicas

Conectores para fotovoltaica

Los conectores para fotovoltaica de Phoenix Contact cubren un amplio espectro de aplicaciones: conectores AC y DC confeccionables, conexiones de equipos, así como tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos, la fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV por sus siglas en alemán) y los módulos de inversores permiten soluciones de conexión universales.

  • Conectores AC y DC en el índice de protección IP66/68
  • Conexiones de equipos AC y DC en el índice de protección IP65/66/68
  • Bornas de paso y para placa de circuito impreso para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 600 V(UL)
  • Sistemas de conexión para la fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV por sus siglas en alemán) y módulos de inversores
Diferentes diseños de conectores DC

Conectores DC

Los conectores DC de Phoenix Contact pueden enchufarse y desenchufarse con seguridad bajo carga. Protegen de forma fiable contra los peligrosos arcos eléctricos. La capacidad de enchufe bajo carga permite la desconexión completa de los componentes seleccionados y garantiza así una alta disponibilidad de la planta.

  • Para secciones de 1,5 a 6 mm²
  • Para tensiones nominales de hasta 800 V y corrientes nominales de hasta 20 A
  • Clases de protección IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK 08
Conectores de válvula confeccionables

Conectores de válvula

En la práctica, los conectores de válvula están expuestos a grandes cargas debidas a influencias mecánicas y de temperatura, así como al contacto con aceites y grasas. Nuestra gama de productos está optimizada para las exigentes condiciones de funcionamiento de este tipo.

  • Cinco diseños diferentes (A, B, BI, C, CI) y para conmutadores de presión (AD)
  • Ámbito de uso de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC
  • Detección sencilla de fallos gracias a las variantes con LED
Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conectores AT/ATM, DT/DTM e ISOBUS

Conecte sensores y actuadores en maquinaria agrícola y utilitarios de forma fiable y flexible. Los conectores AT/ATM, los conectores DT/DTM y los conectores ISOBUS están especialmente diseñados para estas tareas y pueden soportar influencias ambientales extremas. La gama de productos impresiona por su diseño robusto, una amplia selección de configuraciones de conectores y una conexión normalizada compatible con soluciones de otros fabricantes.

  • Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 18 polos para una sección de conexión de 14 ... 20 AWG
  • Conectores ATM mini para una sección de conexión más pequeña de 16 ... 22 AWG
  • Conectores ISOBUS AHDP de 9 polos con prensaestopas para un diámetro del cable de 14 a 18 mm

Áreas de productos relacionadas

Diferentes cables y líneas de la gama de Phoenix Contact
Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables para la transmisión de señales, la transmisión de datos y el cableado de potencia
Confecciones de cables específicas para el cliente
Tecnología de conexión para la infraestructura de recarga
Diferentes cables y líneas de la gama de Phoenix Contact

Confeccione usted mismo sus conexiones enchufables y utilice las variantes de cable preconfeccionadas. Además del programa completo para la instalación en campo, Phoenix Contact ofrece cables de datos basados en fibra óptica y cobre, cables híbridos, así como cables de señales y potencia. La gama de productos se completa con soluciones para la energía fotovoltaica y sistemas de acumuladores de energía, así como con cables por metros.

Más información sobre cables y líneas
Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables para la transmisión de señales, la transmisión de datos y el cableado de potencia

Utilice soluciones universales para el cableado de campo pasivo. La amplia gama de productos abarca cajas distribuidoras, cajas de empalme, empalmadores de cables, adaptadores y distribuidores. Le ofrecemos una gran variedad de diseños e interfaces para aplicaciones de cobre y cable de fibra óptica.

Más información sobre distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables
Confecciones de cables específicas para el cliente

Confeccione cables a la medida de su aplicación. La diversidad de diseños, codificaciones y esquemas de polos le permite obtener soluciones personalizadas para la transmisión de señales, datos y potencia. Puede rotular los cables confeccionados según sus especificaciones. También se puede realizar el etiquetado y el embalaje con logotipo o código de barras, o incluso llevar a cabo desarrollos completamente nuevos.

Más información sobre las confecciones de cables específicas para el cliente
Tecnología de conexión para la infraestructura de recarga

Conexión óptima de potencia y datos: con nuestra tecnología de conexión para cargadores domésticos y estaciones de recarga basados en placas de circuito impreso, puede conectar rápidamente la fuente de alimentación, el cable de carga y los cables de datos e instalarlos fácilmente in situ. Los breves tiempos de instalación, las conexiones permanentemente seguras y los bajos costes de mantenimiento aumentan la disponibilidad y rentabilidad de su infraestructura de recarga.

Más información sobre la tecnología de conexión para la infraestructura de recarga

Múltiples soluciones para estas industrias


Dos personas en la reunión de asesoramiento

Fabricantes de equipos

Obtenga una visión general de nuestra oferta para fabricantes de equipos. Le ofrecemos una completa gama de tecnología de conexión para aplicaciones industriales o de infraestructura.

Una persona sostiene en la mano un módulo electrónico con varias conexiones de equipos

Conexiones de equipos en la automatización de edificios

Las numerosas aplicaciones en los edificios inteligentes tienen que interconectarse de forma descentralizada. Para lograrlo se necesitan conexiones de equipos estandarizadas de modo que los distintos sistemas de edificios y sus aplicaciones puedan comunicarse entre sí fácil y rápidamente. Confíe en las soluciones de conexión inteligentes para conectar equipos inteligentes: compactas, normalizadas y de fácil mantenimiento.

Ideales para múltiples aplicaciones Sean cuales sean los requisitos de sus aplicaciones, los conectores de Phoenix Contact ofrecen la tecnología de conexión adecuada. Benefíciese de conexiones fiables y duraderas, por ejemplo, en estas aplicaciones:

Routers 5G
Sistema de cámaras
Sistema de control
Convertidores de frecuencia
Acumuladores de energía
Lámpara
Pantalla
Fuente de alimentación
Inversores

Tecnologías


Servicios


Escaneado automático de etiquetas de producto

Procesos logísticos eficaces Simplifique la entrada y salida de mercancías

Apoyamos sus procesos logísticos automatizados con etiquetas de producto que muestran de forma sencilla la información más importante, como el código de artículo, la cantidad, la fecha de producción, el lote y el país de origen, en forma de código de escaneado. Al escanear automáticamente los códigos, reducirá la carga de trabajo manual de su personal de logística y aumentará su productividad en la entrada y salida de mercancías.