Homologación
Material
Diámetro de cable
Longitud de la rosca de conexión
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 6,5 mm ... 14 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 11,1 mm ... 20 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 11,1 mm ... 20 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 17 mm ... 26,3 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 17 mm ... 26,3 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M32 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 23,5 mm ... 32,2 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 23,5 mm ... 32,2 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 35,6 mm ... 44,1 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado
Prensaestopas, material unión atornillada: Acero inoxidable 316L, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 35,6 mm ... 44,1 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado
"$pageName" en