Placas para el paso de cables, número de conductores: 25, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, diámetro exterior del cable: 3x 3 mm ... 6 mm , color: negro
Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 18,5 mm, diámetro exterior del cable: 26x 3 mm ... 6 mm , color: negro
Placas para el paso de cables, número de conductores: 10, longitud: 154 mm, anchura: 56 mm, altura: 20 mm, diámetro exterior del cable: 6x 2 mm ... 8 mm , color: negro
Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , color: gris
Placas para el paso de cables, número de conductores: 7, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 43 mm, diámetro exterior del cable: 1x 30 mm ... 60 mm , color: negro
Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: gris
Placas para el paso de cables, número de conductores: 27, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 13x 10 mm ... 14 mm , color: negro
Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , color: gris
Placas para el paso de cables, número de conductores: 37, longitud: 222 mm, anchura: 92 mm, altura: 29,5 mm, diámetro exterior del cable: 4x 6 mm ... 10 mm , color: negro
Placa de suelo, con junta, para CES Multigates, con 1 orificio, tornillos de fijación incluidos
"$pageName" en