Lista de productos adaptador

Filtro

42 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologación

  • Otras opciones
    Cerrar

    Homologación



Adaptador - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Adaptador, 4-polos, Conector macho recto M8, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Conector de válvula, 3-polos, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Conector de válvula, 3-polos, Conector macho acodado M12, codificación: A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Adaptador de conector de válvula doble - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho recto M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Precio cliente:

Adaptador de conector de válvula doble - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Adaptador de conector de válvula doble, npn, 4-polos, PUR/PVC, negro RAL 9005, Conector macho acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z y Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, distancia de conector de válvulas: 0,15 m

Precio cliente:

Cable de conexión - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Cable de conexión, 3-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para adaptadores de conector de válvula

Precio cliente:

Cable de conexión - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Cable de conexión, 4-polos, tipo de cable variable, extremo de cable libre, a Hembra de conexión recto M12 SPEEDCON, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m), para adaptadores dobles de conector de válvula

Precio cliente:

Conector de válvula - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Conector de válvula, 4-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, a Conector de válvula A (DESINA), con 1 LED, conectado con Diodo Z

Precio cliente:

Adaptador - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M8, codificación: A, a Hembra de conexión recto M12, codificación: A

Precio cliente:

Adaptador - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Adaptador, 3-polos, Conector macho recto M12, codificación: A, a Hembra de conexión recto M8, codificación: A

Precio cliente:
42 Resultados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380