Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 5 contactos normalmente abiertos, 2 contactos normalmente cerrados, de 1 canal, borne de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm
Relés de acoplamiento seguros
Nuestros relés de acoplamiento SIL con certificación TÜV para un encendido y apagado seguros permiten la separación galvánica de señales hasta SIL 3. Las funciones de diagnóstico, como las pruebas funcionales integradas y el control de carga de línea, reducen al mínimo los tiempos de parada de la instalación. Los relés de acoplamiento SIL-3 con ATEX, G3-Coating y rango de temperatura hasta 70 grados son aptos para el empleo especial en la industria de procesos.
Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, módulo para aplic. F&G, filtro impulsos de prueba, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 5 contactos normalmente abiertos, 1 contactos normalmente cerrados, borne de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm
Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, módulo para aplicaciones F&G, filtro de impulsos de prueba, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo
Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 2 contactos conmutados, de 1 canal, borne de tornillo fijo, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, un circuito de intensidad de desbloqueo, un contacto de señal, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, fusible, conexión por tornillo, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, dos circuitos de disparo, un contacto de señal, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba integrado, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales digitales a la periferia, amplio rango de entrada de 24 V...230 V, 2 circuitos de disparo (1x hasta 60 V, 1x hasta 250 V), 1 circuito de acuse de recibo, aplicaciones "safe state off", borne de tornillo enchufable
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, 1 salida de aviso digital, aplicaciones Safe-State-Off, filtro de impulsos de prueba, borne de tornillo fijo
Relés de acoplamiento seguros para la tecnología de procesos
¿Qué hace que un relé de acoplamiento sea seguro?
Las aplicaciones de la industria de procesos se diferencian en gran medida de las de la industria de producción. Los requisitos relativos a la tecnología de seguridad también son diferentes.
Los relés de acoplamiento seguros se emplean con frecuencia en instalaciones de la tecnología de procesos y sirven para la separación galvánica y para reforzar la potencia de las señales eléctricas en la seguridad funcional. Para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de la tecnología de procesos, Phoenix Contact ha desarrollado el relé de acoplamiento con certificación SIL.
¿Por qué necesito un relé de acoplamiento con certificación SIL?
Phoenix Contact incluye en su cartera de productos relés de acoplamiento de guías forzadas y relés de acoplamiento seguros de guías forzadas. La conducción forzada evita mecánicamente que el contacto normalmente abierto y cerrado se cierren simultáneamente. De esta forma, esta tecnología ofrece la máxima seguridad funcional.
Los relés de acoplamiento seguros cuentan además con la certificación SIL. SIL significa nivel de integridad de seguridad y es un método para evaluar la fiabilidad de un sistema. Los niveles SIL 1, SIL 2 y SIL 3 deben considerarse siempre en relación con el peligro.
Si elige nuestro relé de acoplamiento con certificación SIL, no es necesario que realice ninguna evaluación. Los relés de acoplamiento SIL han sido comprobados y certificados por un instituto independiente. Así se dispone de todos los parámetros de seguridad técnica. Además, puede realizar diagnósticos exhaustivos gracias a un filtro de impulsos de prueba integrado.
Propiedades de los relés de acoplamiento PSR
En la gama de productos de Phoenix Contact encontrará relés de acoplamiento con certificación SIL para la conexión segura (también llamados Fire and Gas o Energized to Safe) y para la desconexión segura (también llamados Emergency Shutdown o De-energized). Nuestros relés de acoplamiento seguros cumplen los requisitos especiales de la industria de procesos, entre otros para el empleo en zonas Ex.
- Relés de acoplamiento SIL con contactos de guías forzadas
- Probados y certificados por un instituto de pruebas independiente como TÜV Rheinland
- Amplio rango de entrada con las variantes de tensión de 24 V DC, 115 V AC y hasta 230 V AC
- La tecnología de relés incorporada es compatible con G3 según ISAS71.04-1985 y permite así el empleo en atmósferas particularmente corrosivas
- Posibilidad de realizar fácilmente la prueba funcional
- Amplias posibilidades de diagnóstico gracias al filtro de pulso de prueba
- Aptos para modo Low Demand y High Demand
- Certificación SIL 3 según IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 y EN 746-2
- Homologaciones ATEX
Familias de productos
Elija entre la familia de productos altamente compacta PSRmini y la línea de productos clásica PSRclassic con el diseño habitual del mercado.
Hasta un 70 % de ahorro de espacio con los relés de acoplamiento PSRmini
Relés de acoplamiento seguros muy compactos PSRmini
Con una anchura desde 6 mm, los PSRmini son los relés de acoplamiento SIL más estrechos del mercado.
- Anchuras de 6,8 mm, 12,5 mm y 17,5 mm
- Para una conexión y desconexión seguras
- Los LED permiten un diagnóstico con cualificación SIL directamente en el módulo
- 1 a 3 rutas de autorización
- La retroalimentación activa de errores a través del filtro de impulsos de prueba DCS directamente en el sistema de control garantiza tiempos de inactividad cortos durante las fases de mantenimiento planificadas
Relés de acoplamiento clásicos PSRclassic para una desconexión segura
Relés de acoplamiento seguros clásicos PSRclassic
En la serie PSRclassic encontrará relés de acoplamiento SIL para una desconexión segura. Los relés de acoplamiento clásicos destacan por una gran selección de funciones y variantes. El ancho de carcasa se corresponde con el estándar usual en el mercado.
- Anchura total a partir de 17,5 mm
- Relés de acoplamiento SIL para una desconexión segura
- 3 contactos de relé seguros y reproducción de contactos
Compatibles con los sistemas seguros convencionales
Los relés de acoplamiento seguros están adaptados a los sistemas de control de la industria de procesos.
Entre ellos se encuentran los Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (sistema Triconex®)
- HIMA (HIMAx/HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager/Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S/ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Prueba funcional rápida y sencilla
Los contactos de conducción forzada permiten un diagnóstico sencillo y rápido. Esto garantiza tiempos breves de parada durante las fases planificadas de mantenimiento.
Prueba funcional sencilla
- Señalización de fallos activa a través de A1, que se puede ver en el equipo
- Evaluación del contacto normalmente cerrado de conducción forzada
Line Monitoring
- Diagnóstico en el contacto normalmente cerrado
Termination Carrier y PSRmini: densidad de empaquetado única en el armario de control
Cableado del sistema con Termination Carrier
Los Termination Carrier se adaptan a PSRmini y PSRclassic. Con los soportes modulares reducirá su esfuerzo de cableado y acelerará su instalación.
Gracias al concepto universal y a la tecnología de sistema especial, con el Termination Carrier evitará errores de cableado y con ello la causa de una localización de fallos costosa y que requiere mucho tiempo. Estaremos encantados de adaptar el Termination Carrier totalmente según sus necesidades.
El sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact
Sistema de maniobras de E/S flexible
Con las E/S inteligentes, es decir, los módulos de E/S universales, se obtienen posibilidades completamente nuevas en la industria de procesos tanto en instalaciones nuevas como para la modernización de instalaciones.
El sistema de maniobras de E/S flexible de Phoenix Contact ayuda a conseguir que las E/S universales del nivel de interfaz y marshalling sean realmente "universales". El sistema está compuesto por
la combinación de un módulo básico estandarizado y accesorios de entrada y salida (IOA) intercambiables con diferentes funciones eléctricas.
Características principales
- Configuración de canales flexible para funciones especiales con accesorios de entrada y salida (IOA) intercambiables
- Manejo sencillo y sustitución rápida del accesorio de entrada y salida (IOA) enchufable
- Cableado sin fallos gracias a codificaciones especiales
- Protección fiable de las señales mediante el apantallamiento integrado en el elemento de base
- SIL 3 según IEC 61508