Tope de cable, para las tenazas para desaislar QUICK-WIREFOX 6
Clip "Y" para la fijación de herramientas en las tarjetas de sistema.
Cartón de soporte TOOLFOX, tarjeta perforada para la fijación con bridas (2,5 mm o 3,6 mm de ancho)
Cartón de soporte TOOLFOX, tarjeta de sistema para la fijación con clip Y
Cargador de punteras para CRIMPFOX 4 IN 1, para punteras con collar aislante de 0,5 mm² ... 2,5 mm², con una longitud de 8 mm
Bolsa de hombro, para conectores FAME con un ancho de hasta 261 mm, longitud: 220 mm, anchura: 290 mm, altura: 115 mm, color: negro
"$pageName" en