Conector de comprobación, número de polos: 1, anchura: 9 mm, color: rojo
Conector de comprobación, con resistencia integrada 100 mOhm, 3 W, número de polos: 1, anchura: 9 mm, color: rojo
Conector de comprobación, número de polos: 2, anchura: 19,5 mm, color: rojo
Conector de comprobación, número de polos: 3, anchura: 27,7 mm, color: rojo
Conector de comprobación, número de polos: 4, anchura: 34,2 mm, color: rojo
Tapón ciego, con codificación VDE tipo A7, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 71 mm, número de polos: 7, color: gris
Tapón ciego, con codificación VDE tipo A14, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 146,7 mm, número de polos: 14, color: gris
Tapón ciego, con codificación VDE tipo B7, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 71 mm, número de polos: 7, color: gris
Tapón ciego, con codificación VDE tipo B14, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 146,7 mm, número de polos: 14, color: gris
Tapón ciego, con codificación VDE tipo B19, paso: 8,2 mm, longitud: 81 mm, anchura: 187,5 mm, número de polos: 19, color: gris
"$pageName" en