La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 13 mm
La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 13 mm
La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 40 mm, pestaña de sujeción: 16 mm
La sujeción rápida de convertidor posibilita el montaje extra rápido de transformadores de intensidad PACT sobre la barra colectora. La instalación se puede manejar de manera sencilla con la fuerza de los dedos, sin utilización de herramientas. Clavijas de fijación: 65 mm, pestaña de sujeción: 16 mm
"$pageName" en