Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T1CCS-PARK
-
Soporte para conector de carga para vehículos
1624143
CHARX connect, CCS tipo 1, Soporte para conector de carga para vehículos, Accesorios, Montaje frontal, carcasa: negro, para conectores de carga para vehículos en postes de carga (EVSE), SAE J1772
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo