SAC-12P-MR/ 3,0-PUR SCO - Cable para sensores/actuadores
1430585

Cable para sensores/actuadores, 12-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, Conector acodado M12 SPEEDCON, codificación: A, a extremo de cable libre, longitud de cable: 3 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Ahorra tiempo gracias a la instalación con bloqueo rápido SPEEDCON
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Ahorrar espacio con conectores enchufables de muchos polos