EML-EX (100X73)R - Etiqueta
0803259

Etiqueta, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 300, altura del campo de texto: 73 mm, anchura del campo de texto: 100 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los marcadores de equipos autoadhesivos EML...-EX se han diseñado para marcar distintos equipamientos eléctricos en zonas en las que se requiere una resistencia extrema a sustancias químicas
Cumplen los requisitos de la rotulación en cuanto a legibilidad, adhesión y resistencia al lavado de industrias como la ingeniería de procesos debido a la presencia de sustancias químicas extremas
Estas etiquetas cumplen la resistencia al lavado según DIN EN 61010-1 contra medios agresivos como la acetona, el etanol o la metiletilcetona
Mediante la superficie especial y los adhesivos especiales, el marcador cumple los elevados requisitos en la tecnología de procesos y fabricación
En caso de empleo de cintas entintadas de alta calidad, la rotulación es resistente a disolventes y también puede aplicarse bajo condiciones industriales adversas
Tipo de letra exacto y gran capacidad adhesiva