MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM
-
Acondicionador de señal
2866006
Ex i-Acondicionador de señal NAMUR para el funcionamiento de sensores de proximidad con seguridad intrínseca e interruptores en la zona Ex. Salida de transistor pasiva (resistiva según EN 60947-5-6). número de canales: 1, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Transparencia de fallo de línea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo
Detalles de producto
Tipo de producto | Acondicionador de señal |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 1 |
Configuración | Conmutador DIP |
Funcionalidad | |
Configuración | Conmutador DIP |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Control de línea | Transparencia de fallo de línea |
Separación galvánica | |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada/alimentación, conector de bus para carriles IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada / salida / alimentación, conector de bus para carril IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Aislamiento | Separación segura |
Alimentación | |
Zona de tensión nominal de alimentación | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tensión de alimentación | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Potencia disipada | < 0,6 W |
Consumo de potencia | < 600 mW |
Señal: NAMUR | |
Descripción de la entrada | intrínsecamente seguro |
Número de entradas | 1 |
Fuentes de entrada utilizables | Detectores de proximidad NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contactos de conmutación sin potencial | |
Contactos de conmutación con resistencia | |
Umbral de conmutación Señal "0" Corriente | < 1,2 mA (bloqueante) |
Umbral de conmutación Señal "1" Corriente | > 2,1 mA (conductor) |
Histéresis de conmutación | < 0,2 mA |
Detección de fallo de línea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rotura de cable) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
Conectable/desconectable mediante interruptor DIP | |
Tensión en circuito abierto | 8 V DC ±10 % |
Conmutar: Transistor | |
Descripción de la salida | pasivo |
Frecuencia de conmutación | 5 kHz |
Señal | |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2,3 mm |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Datos técnicos de seguridad | |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | 1,1 nF |
Tensión máx. de salida Uo | 9,6 V |
Corriente máx. de salida Io | 10 mA |
Potencia máx. de salida Po | 25 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 1 µF |
IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
Datos | |
Número de canales | 0 |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED amarillo (estado de conexión) | |
LED rojo (error de línea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 60 V |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | 2022122316115978 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Certificado | , C.D.-No 83104549 |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA000020C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Certificado | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Marcado | 3 |
INMETRO | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | DNV 18.0141 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2866006 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK1213 |
GTIN | 4046356667876 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 178.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 150 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | b88f1bb7-80e8-46ad-b2f0-9832b8a47e2e |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Soportes modulares 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
D-UKK 3/5 - Tapa final 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Tapa final 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Borne para componentes 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Red de resistencias 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Red de resistencias 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Red de resistencias 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Red de resistencias 1642820
Sus ventajas
Señal de entrada: seguridad intrínseca [Ex ia]; para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6) o contactos de conmutación
Salida de señal con comportamiento resistivo (transistor), según EN 60947-5-6
Salida de señal con transparencia de fallo de conducto, mensaje de error en conducto directamente a través de la salida de señal en el PLC o PLS
Hasta 5 kHz de frecuencia de conmutación
Sentido de actuación conmutable
Detección de errores de línea (LFD) activable y desactivable
SIL 2 según IEC/EN 61508
Separación galvánica de 3 vías
Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril simétrico
Bornes de conexión enchufables, tecnología de conexión por tornillo
Instalación permitida en la zona 2
Anchura de la carcasa: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520