LS-EMLP (11X9) WH
-
Marcador de aparatos
0831678
Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 255, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 11 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de aparatos para pegar
Marcadores de equipos preconfeccionados en el formato Lasersheet probado para un posicionamiento óptimo en el equipo de rotulación
Contraste especialmente alto mediante capa superior blanca con rotulación en negro