FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q
-
Adaptador frontal
2294306
Adaptador frontal VARIOFACE, para Schneider Electric Modicon TSX Quantum, conexión de 1 x 32 canales
Detalles de producto
| Tipo de producto | Adapt. front. |
| Propiedades de aislamiento | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 25 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente máx. admisible | 4 A (por conexión, alimentación a través de alimentación de tensión separada) |
| Corriente (por circuito) | ≤ 1 A |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV |
| Sistema de control compatible SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 353 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Nivel de campo | |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2294306 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK231F |
| GTIN | 4017918132699 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225.2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 225.2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85439099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - Cable 2289573
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - Cable 2289625
-
FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - Cable 2289638
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - Cable 2289667
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Cable 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Cable 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Cable 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - Cable 2314134
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Cable 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - Cable 2314150
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Cable 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - Cable 2314176
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Cable 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M - Cable 2314192
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Cable 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Cable 2314257
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520