FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK
-
Cable
2289667
Cable redondo confeccionado; conexión 1: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 50-polos); longitud de cable: 9 m
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cable de sistema |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición fija) | -40 °C ... 70 °C (Disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Disposición móvil) | -10 °C ... 70 °C (Disposición móvil) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Tensión de servicio (AC) | ≤ 30 V AC |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Corriente (por circuito, 50 °C) | ≤ 1 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Corriente (por circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A (en estado desenrollado, véase el derating) |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-1500 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7LH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7MH00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7531-7PF00-0AB0 | |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Tarjeta de E/S adecuada | CPU 313C |
| CPU 313C-2DP | |
| CPU 313C-2PtP | |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH01-0AB0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-1KF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7350-2AH01-0AE0 | |
| 6ES7357-4AH01-0AE0 | |
| Sistema de control compatible: SIEMENS S7-400 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7421-7BH01-0AB0 | |
| 6ES7421-7DH00-0AA0 | |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 6ES7431-0HH0-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Sistema de control compatible: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Tarjeta de E/S adecuada | DDI 353 |
| DDI 841 | |
| DDI 853 | |
| DAI 340 | |
| DAI 440 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| DDM 390 | |
| ACI 030 | |
| ACI 040 | |
| ATI 030 | |
| ARI 030 | |
| AVI 030 | |
| ACO 020 | |
| ACO 130 | |
| AVO 020 | |
| EHC 105 | |
| EHC 202 | |
| Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Tarjeta de E/S adecuada | 1756-IA16I |
| 1756-IB16D | |
| 1756-IB16I | |
| 1756-IB32 | |
| 1756-IH16I | |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IF8 | |
| 1756-IF16 | |
| 1756-HSC | |
| 1756-M02AE | |
| Sistema de control compatible: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Tarjeta de E/S adecuada | TC-IDK 161 |
| TC-IDX 161 | |
| TC-IDJ 161 | |
| TC-IDD 321 | |
| TC-ODD 321 | |
| TC-IAH 161 | |
| Longitud del cable | 9 m |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Número de polos | 50 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | 50X0.14 [PVC] |
| Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
| Línea de señales AWG | 26 |
| Sección de línea | 50x 0,14 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
| Diámetro exterior del cable | 10,30 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 86 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 161 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 15x de diámetro exterior) |
| Ausencia de halógenos | no |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
| VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
| IEC 60332-3-22 (tubería) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
| Ejecución del cable | Cable para un módulo |
| Código de colores: Conductor individual | |
| negro | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
| marrón | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
| rojo | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
| naranja | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
| amarillo | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
| verde | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
| azul | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
| violeta | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
| gris | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
| blanco | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
| blanco-negro | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
| blanco-marrón | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
| blanco-rojo | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
| blanco-naranja | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
| blanco-amarillo | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
| blanco-verde | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
| blanco-azul | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
| blanco-violeta | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
| blanco-gris | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
| marrón-negro | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
| marrón-rojo | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
| marrón-naranja | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
| marrón-amarillo | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
| marrón-verde | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
| marrón-azul | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
| marrón-violeta | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
| marrón-gris | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
| marrón-blanco | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
| verde-negro | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
| verde-marrón | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
| verde-rojo | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
| verde-naranja | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
| verde-azul | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
| verde-violeta | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
| verde-gris | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
| verde-blanco | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
| amarillo-negro | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
| amarillo-marrón | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
| amarillo-rojo | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
| amarillo-naranja | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
| amarillo-azul | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
| amarillo-violeta | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
| amarillo-gris | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
| amarillo-blanco | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
| gris-negro | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
| gris-marrón | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
| gris-rojo | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
| gris-naranja | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
| gris-amarillo | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
| gris-verde | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
| Conexión 1 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Conexión 2 | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 (en conformidad) |
| Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 50 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2289667 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK2211 |
| GTIN | 4017918057725 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,455 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,400.1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520